카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
EIK. - Crank handle with revolving handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
EIK.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/eik/eik_asmtab.prj},{NB=Crank handle with revolving handle EIK.210+IEL A-20-C1(1)},{CODE=208411-C1},{DESCRIPTION=EIK.210+IEL A-20-C1},{POS=1},{DIM01=210},{DIM02=20},{DIM03=22.8},{DIM04=6},{DIM05=290},{DIM06=115},{DIM07=35},{DIM08=33},{DIM09=50},{DIM10=109},{DIM11=48},{DIM12=31},{DIM13=1.5},{DIM14=15},{DIM15=14},{DIM16=47},{DIM17=68},{DIM18=180},{DIM19=14},{WEIGHT=425},{PPATH=eik_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
dH9
[mm]
DIM03
t +0.1
[mm]
DIM04
bP9
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
D
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
d4
[mm]
DIM11
d5
[mm]
DIM12
l
[mm]
DIM13
l1
[mm]
DIM14
h
[mm]
DIM15
h1
[mm]
DIM16
H
[mm]
DIM17
H1
[mm]
DIM18
C
[Nm]
DIM19
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Crank handle with revolvi...
208411-C1
EIK.210+IEL A-20-C1
210
20
22.8
6
290
115
35
33
50
109
48
31
1.5
15
14
47
68
180
14
425
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성