카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
BP - Vortex cooler
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Vortex Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/02_vortex_range/bp.prj},{NB=BP4615(0)},{ITEM=BP4615},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Vortex cooler 293W, 184},{MAT=Aluminium},{IP=IP 66 | TYPE 4},{H=185},{SI=Yes},{LPRV=Yes},{AF=425},{N=73},{CCAP=293},{ICD=48},{AI=1/4\"},{MASS=0.45},{EAN=8713574191488},{TARIFFN=0},{MI=URL},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
IP
Protection
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
SI
Silencer included
ⁿ/ₐ
LPRV
Low pressure relief valve
ⁿ/ₐ
AF
Air flow
[l/min]
N
Noise
[dB]
CCAP
Cooling Capacity
[W]
ICD
Instalation cutout diameter
[mm]
AI
Air inlet
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
BP4008
BP4008
Vortex cooler 162W, 131
Aluminium
IP 54 | TYPE 12
131
No
No
227
78
162
22
1/8"
0.20
8713574117907
BP4015
BP4015
Vortex cooler 293W, 206
Aluminium
IP 54 | TYPE 12
206
No
No
425
87
293
29
1/4"
0.35
8713574117655
BP4030
BP4030
Vortex cooler 586W, 206
Aluminium
IP 54 | TYPE 12
206
No
No
850
88
586
29
1/4"
0.35
8713574119123
BP4040
BP4040
Vortex cooler 820W, 206
Aluminium
IP 54 | TYPE 12
206
No
No
1133
93
820
29
1/4"
0.35
8713574119031
BP4608
BP4608
Vortex cooler 162W, 126
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
126
No
Yes
227
78
162
33
1/8"
0.35
8713574191471
BP4615
BP4615
Vortex cooler 293W, 184
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
185
Yes
Yes
425
73
293
48
1/4"
0.45
8713574191488
BP4630
BP4630
Vortex cooler 586W, 184
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
185
Yes
Yes
850
74
586
48
1/4"
0.50
8713574191495
BP4640
BP4640
Vortex cooler 820W, 184
Aluminium
IP 66 | TYPE 4
185
Yes
Yes
1133
78
820
48
1/4"
1.00
8713574191501
BP4608SS
BP4608SS
Vortex cooler 162W, 126
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
126
No
Yes
227
78
162
33
1/8"
0.35
8713574119048
BP4615SS
BP4615SS
Vortex cooler 293W, 184
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
185
Yes
Yes
425
73
293
48
1/4"
0.45
8713574119055
BP4630SS
BP4630SS
Vortex cooler 586W, 184
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
185
Yes
Yes
850
74
586
48
1/4"
2.25
8713574119079
BP4640SS
BP4640SS
Vortex cooler 820W, 184
Stainless steel
IP 66 | TYPE 4X
185
Yes
Yes
1133
78
820
48
1/4"
1.00
8713574119147
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성