카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
N - SpectraCool
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Cooling units
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/01_cooling_units/n.prj},{NB=N160126G102(0)},{ITEM=N160126G102},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Spectra ACP-SS, 237W, 230V},{MAT=Stainless steel 316},{IP=IP 56 | TYPE 4X},{H=419},{W=191},{D=160},{CCAP1=237/280},{CCAP2=270/281},{PC=330-345},{PS=230 / 1 / 50-60},{IMAX=1,6/1,6},{IS=3,3/3,1},{N=63},{MASS=12.00},{EAN=8713574238299},{TARIFFN=84158200},{MI=URL},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
IP
Protection
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
CCAP1
Cooling Capacity L35L35
[W]
CCAP2
Cooling Capacity L55L55
[W]
PC
Power Consuption L35L50
[W]
PS
Power supply
[V/ph/Hz]
IMAX
Max. nominal current
[A]
IS
Starting currrent
[A]
N
Noise level
[dB]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
N160116G050
N160116G050
Spectra Narrow 278W, 115V
Galvanized steel
IP 54
419
191
160
278/278
240/240
360/403
115 / 1 / 50-60
3,6/3,5
8,0/9,2
63
12.00
8713574238176
N160116G051
N160116G051
Spectra Narrow-SS 278W, 1...
Galvanized steel
IP 54
419
191
160
278/278
240/240
360/403
115 / 1 / 50-60
3,6/3,5
8,0/9,2
63
12.00
8713574238244
N160116G102
N160116G102
Spectra ACP-SS, 278W, 115...
Stainless steel 316
IP 56 | TYPE 4X
419
191
160
226/278
NA/240
360/403
115 / 1 / 50-60
3,8/3,7
8,0/9,2
63
12.00
8713574238282
N160126G050
N160126G050
Spectra Narrow 237W, 230V
Galvanized steel
IP 54
419
191
160
237/280
270/281
330/345
230 / 1 / 50-60
1,5/1,5
3,3/3,1
63
12.00
8713574238183
N160126G051
N160126G051
Spectra Narrow-SS 237W, 2...
Galvanized steel
IP 54
419
191
160
237/280
270/281
330/345
230 / 1 / 50-60
1,5/1,5
3,3/3,1
63
12.00
8713574238251
N160126G102
N160126G102
Spectra ACP-SS, 237W, 230...
Stainless steel 316
IP 56 | TYPE 4X
419
191
160
237/280
270/281
330-345
230 / 1 / 50-60
1,6/1,6
3,3/3,1
63
12.00
8713574238299
N210216G050
N210216G050
Spectra Narrow 645W, 115V
Galvanized steel
IP 54
531
254
251
571/645
586/637
700/805
115 / 1 / 50-60
7,0/7,0
19
66
25.00
8713574238190
N210216G051
N210216G051
Spectra Narrow-SS 645W,11...
Galvanized steel
IP 54
531
254
251
571/645
586/637
700/805
115 / 1 / 50-60
7,0/7,0
19
66
25.00
8713574238268
N210216G102
N210216G102
Spectra ACP-SS, 645W, 115...
Stainless steel 316
IP 56 | TYPE 4X
531
254
251
571/645
586/637
700/805
115 / 1 / 50-60
7,2/7,2
19
66
25.00
8713574238305
N210226G050
N210226G050
Spectra Narrow 571W, 230V
Galvanized steel
IP 54
531
254
251
571/645
586/637
805
230 / 1 / 50-60
3,5/3,5
7,6
66
25.00
8713574238206
N210226G051
N210226G051
Spectra Narrow-SS 571W,23...
Galvanized steel
IP 54
531
254
251
571/645
586/637
805
230 / 1 / 50-60
3,5/3,5
7,6
66
25.00
8713574238275
N210226G102
N210226G102
Spectra ACP-SS, 571W, 230...
Stainless steel 316
IP 56 | TYPE 4X
531
254
251
571/645
586/637
805
230 / 1 / 50-60
3,6/3,6
7,6
66
25.00
8713574238312
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성