카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
EHU - Ecorich Hybrid Unit with frame or with 45-litres tank
Duplomatic
Group 9: ACCESSORIES
96 501 EHU Ecorich Hybrid Unit with frame or with 45-litres tank
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/09_accessories/96501/96501_asmtab.prj},{NB=EHU3007-40-YC-QU-D1},{TIPO=EHU},{DISPL=30},{SER=40},{K=Y = 3-phase 380...460 V 50/60 Hz},{RS=C = RS422/485 communication port},{Q=Q = With BSPP adapter,fixed},{T=U},{D1=D1 = With oil cooler},{TSX= },{PPATH=96501_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Ecorich Hybrid unit
ⁿ/ₐ
PMAX
Max operating pressure
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
K
Power supply
ⁿ/ₐ
RS
Communication function
ⁿ/ₐ
Q
BSPP thread
ⁿ/ₐ
D1
Cooler
ⁿ/ₐ
EHU3007-40-YC-QU-D1
EHU
07 = 70 bar
40
Y = 3-phase 380...460 V 5...
C = RS422/485 communicati...
Q = With BSPP adapter
D1 = With oil cooler
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성