카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RS-I - Double-acting throttle flow control valve in-block version
Duplomatic
Group 3: FLOW CONTROL VALVES
31 200 RS* Double-acting throttle flow control valve
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/03_flow_control_valves/31200/rs_i_130303_asmtab.prj},{NB=RS3-I/30},{CODICE1=1303350},{CODICE2=1303351},{TIPO=RS3-I},{GU=},{SLHLP= '','NBR','V','V=viton for special fluids'},{A=M20x1.5},{L=M20x1.5},{ANDM=20},{AP=1.5},{B=16},{C=13.0},{D=17.5},{E=30.5},{F=70},{GMIN=48.5},{GMAX=57.5},{LNDM=20},{LP=1.5},{M=27},{N=1.0},{P=12.0},{R=20.0},{S=1.2},{T=16},{U=8},{V=15.2},{Z=32.0},{CH=27},{H=30.5},{OR=2050},{BK=2050},{BS=400-513},{PESO=0.12},{PPATH=rs_i_130303_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
L
6H
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GMAX
[mm]
CH
[mm]
H
[mm]
RS2-I/30
RS2-I
M20x1.5
50
49.5
27
26.5
RS3-I/30
RS3-I
M20x1.5
70
57.5
27
30.5
RS4-I/30
RS4-I
M27x2
80
66.5
32
40.0
RS5-I/30
RS5-I
M33x2
100
76.5
41
44.0
RS6-I/30
RS6-I
M42x2
120
102.5
50
52.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성