피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
USAF 200 Direct Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - USAF
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
SAF
Complete Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/saf/complete_pillow_blocks/uasf_200_asmtab.prj},{NB=039199},{S21=5.875000},{S31=4.93750},{TT1=8.140625},{L11=6.29688},{A11=8.265625},{B1=18.375000},{C1=5.125000},{DMIN41=14.500000},{DMAX41=16.000000},{E1=3.250000},{F21=0.000},{F41=0.875},{H1=2.062500},{J1=11.531250},{K1=3.750000},{M1=6.000000},{P1=12.406250},{Q1=2.468750},{S1=0.187500},{W1=2.343750},{X1=3.312500},{Y1=1.625000},{PN1=@},{DESCRIPTION1=@},{PN2=039199},{DESCRIPTION2=P4B226-USAF-514TT},{NOB1='2','4 Bolt Pillow Block'},{S2=5-7/8},{S3=4-15/16},{SERIES=226},{SERIES1=226},{TT=8-9/64},{L1=6-19/64},{L2=5-23/64},{A1=8-17/64},{B=18-3/8},{C=5-1/8},{DMIN4=14-1/2},{DMAX4=16},{E=3-1/4},{F2=--},{F4=7/8},{H=2-1/16},{J=11-17/32},{K=3-3/4},{M=6},{P=12-13/32},{Q=2-15/32},{S=3/16},{NOB=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
S2
Shaft Size
[인치]
S3
Shaft Size
[인치]
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TT
Triple Tect
[인치]
L1
L-1
[인치]
L2
L-2
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN4
DMIN 4 Bolt
[인치]
DMAX4
DMAX 4 Bolt
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
M
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
S
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
039175
039175
P2B215-USAF-307TT
3-7/16
2-13/16
215
5-3/32
3-59/64
3-5/32
5-13/64
11-1/8
3-1/8
8-5/8
9-5/8
1-7/8
5/8
1-1/4
6-7/16
2-5/16
3-1/4
7-1/16
1-25/64
1/8
1-25/32
1-25/32
7/8
039179
039179
P2B216-USAF-310TT
3-5/8
3
216
5-21/64
3-15/16
3-13/32
5-7/16
12-19/32
3-1/2
9-5/8
11
2-1/8
3/4
1-1/16
6-3/4
2-27/64
3-1/2
7-15/16
1-7/16
3/16
1-1/4
1-31/32
61/64
039183
039183
P2B217-USAF-315TT
3-15/16
3-3/16
217
5-7/16
4-19/64
3-21/32
5-25/64
12-19/32
3-1/2
9-7/8
11
2-1/8
3/4
1-1/4
7-3/8
2-15/32
3-3/4
8-3/16
1-1/2
3/16
1-3/8
2-1/8
1-1/16
039187
039187
P2B218-USAF-402TT
4-1/8
3-3/8
218
6-17/64
4-7/16
3-55/64
6-5/32
13-5/8
3-7/8
10-3/8
11-5/8
2-1/8
3/4
1-7/16
7-3/4
2-27/32
4
8-21/32
1-23/32
3/16
1-15/32
2-1/4
1-1/8
039191
039191
P2B220-USAF-408TT
4-1/2
3-13/16
220
6-27/32
4-15/16
4-21/64
6-25/32
15-23/64
4-11/32
11-5/8
13-1/8
2-3/8
7/8
1-21/32
8-3/4
3-5/32
4-1/2
9-25/32
1-59/64
3/16
1-41/64
2-5/8
1-1/4
039195
039195
P4B222-USAF-414TT
4-7/8
4-3/16
222
7-3/16
5-23/64
4-19/32
7-5/64
16-1/2
4-3/4
12-19/32
14-1/2
2-3/4
3/4
1-25/32
9-13/32
3-19/64
4-15/16
10-19/32
2-3/32
3/16
1-51/64
2-7/8
1-11/32
039197
039197
P4B224-USAF-505TT
5-5/16
4-9/16
224
7-29/32
5-3/4
4-29/32
8-3/64
16-1/2
4-23/32
13-1/4
14-1/2
2-3/4
3/4
1-1/2
10-1/4
3-41/64
5-1/4
11-1/4
2-9/32
3/16
1-27/32
3-3/16
1-3/8
039199
039199
P4B226-USAF-514TT
5-7/8
4-15/16
226
8-9/64
6-19/64
5-23/64
8-17/64
18-3/8
5-1/8
14-1/2
16
3-1/4
7/8
2-1/16
11-17/32
3-3/4
6
12-13/32
2-15/32
3/16
2-11/32
3-5/16
1-5/8
039201
039201
P4B228-USAF-604TT
6-1/4
5-5/16
228
8-17/32
6-11/16
5-3/4
8-49/64
19-11/16
5-7/8
15-5/8
17-3/8
3-3/8
1
2-1/16
11-13/16
4
6
13-1/4
2-29/64
3/16
2-1/32
3-5/8
1-15/32
039203
039203
P4B230-USAF-610TT
6-5/8
5-3/4
230
9-13/32
7-1/16
6-19/64
9-23/64
20-7/8
6-1/4
16-3/4
18-1/4
3-3/4
1
2-3/8
12-1/2
4-21/64
6-5/16
14-5/16
2-39/64
3/16
2-1/32
3-19/32
1-21/64
039205
039205
P4B232-USAF-700TT
7
6-1/16
232
9-29/32
7-3/8
6-7/16
9-59/64
21-21/32
6-1/4
17-3/8
19-1/4
3-3/4
1
2-11/32
13-5/16
4-5/8
6-11/16
14-29/32
2-31/32
3/16
2-3/32
4-1/32
1-21/64
039207
039207
P4B234-USAF-707TT
7-7/16
6-7/16
234
9-53/64
7-15/16
6-55/64
9-29/32
24-3/4
6-3/4
19-3/8
21-5/8
4-1/4
1
2-7/8
14-9/16
4-5/8
7-1/16
16-13/16
3-1/8
3/16
2-3/16
4-5/32
1-21/64
039209
039209
P4B236-USAF-713TT
7-13/16
6-7/8
236
10-13/32
8-21/64
7-3/8
10-13/32
26-3/4
7-1/8
20-7/8
23-5/8
4-5/8
1
3
15-1/8
4-7/8
7-1/2
17-3/16
3-5/32
3/16
2-27/64
4-7/32
1-5/8
039211
039211
P4B238-USAF-806TT
8-3/8
7-1/4
238
11
8-55/64
7-19/32
10-13/16
28
7-1/2
21-5/8
24-3/8
4-1/2
1-1/4
3-1/8
15-13/16
5-1/16
7-7/8
18
3-19/64
3/16
2-17/32
4-3/4
1-39/64
039213
039213
P4B240-USAF-812TT
8-3/4
7-5/8
240
11-25/32
9-13/64
7-9/16
11-17/32
28-3/4
8
22-1/2
25
5
1-1/4
3-3/8
16-5/8
5-7/16
8-1/4
19
3-1/2
3/16
2-15/32
4-29/32
1-17/32
039215
039215
P4B244-USAF-909TT
9-9/16
8-5/16
244
12-19/64
9-63/64
8-55/64
12-19/64
32-3/4
8-7/8
24-3/4
27-7/8
5-1/4
1-1/2
3-3/4
18-7/8
5-13/16
9-1/2
21-1/4
3-47/64
3/16
3-1/4
5-7/16
2-1/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APC_HC_101 - SPLIT PILLOW BLOCKS - SAF AND SAW SERIES (INCH DIMENSIONS)
SKF
06.06.2024
SNG - Split pillow block bearing - For shafts Ø30 to Ø100 Simplified view
HPC
17.02.2022
Imperial ISAF - Imperial ISAF Pillow Block Bearings
Dodge
21.04.2022
USAF 300 - USAF 300 Direct Mount Pillow Block With TRIPLE-TECT Seal Assembl...
Dodge
21.09.2023
APC_030 - SPLIT PLUMMER BLOCK HOUSINGS - SONL SERIES
SKF
29.05.2024
USAF 500 Adapter Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - 500 Se...
Dodge
25.04.2024
USAF 200 - USAF 200 Direct Mount Pillow Block With TRIPLE-TECT
Dodge
21.09.2023
Type SNZ3,SZ3
NTN Corporation
08.08.2022
APC_005 - Large SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleev...
SKF
06.06.2024
SDX3000 - Plummer Blocks for bearings 23000K
Dodge
21.09.2023
SAFS Steel Housing Pillow Blocks - SAFS
Dodge
21.09.2023
Usaf 500 Split-Spher - USAF
Dodge
21.09.2023
USAF 500 Adapter Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT - USAF
Dodge
21.09.2023
SNX 200 - TS/TT - Plummer Blocks for bearings 22200, 23200
Dodge
29.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성