UCFC - UC Mounted Ball Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
UC-Range Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/uc_bearings/ucfc_asmtab.prj},{NB=UCFC210},{PN=UCFC210},{SD=50},{A=40.0},{AO=42.6},{A1=13},{A2=12},{B=51.6},{H3=110},{J=138},{J1=97.6},{L=165},{N=16},{S=19.0},{BS=M14},{BS1=14},{PPATH=ucfc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[mm]
A
[mm]
AO
Ao
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
BS
Bolt Size
[mm]
UCFC204
UCFC204
20
25.5
28.3
7
5
31.0
62
78
55.2
100
12
12.7
M10
UCFC205
UCFC205
25
27.0
29.8
6
6
34.1
70
90
63.6
115
12
14.3
M10
UCFC206
UCFC206
30
31.0
32.2
8
8
38.1
80
100
70.7
125
12
15.9
M10
UCFC207
UCFC207
35
34.0
36.4
9
8
42.9
90
110
77.8
135
14
17.5
M12
UCFC208
UCFC208
40
36.0
41.2
9
10
49.2
100
120
84.9
145
14
19.0
M12
UCFC209
UCFC209
45
38.0
40.2
13
12
49.2
105
132
93.3
160
16
19.0
M14
UCFC210
UCFC210
50
40.0
42.6
13
12
51.6
110
138
97.6
165
16
19.0
M14
UCFC211
UCFC211
55
43.0
46.4
15
12
55.6
125
150
106.1
185
19
22.2
M16
UCFC212
UCFC212
60
48.0
56.7
19
12
65.1
135
160
113.1
195
19
25.4
M16
UCFC213
UCFC213
65
50.0
55.7
15
14
65.1
145
170
120.2
205
19
25.4
M16
UCFC214
UCFC214
70
54.0
61.4
16
14
74.6
150
177
125.2
215
19
30.2
M16
UCFC215
UCFC215
75
56.0
62.5
18
16
77.8
160
184
130.1
220
19
33.3
M16
UCFC216
UCFC216
80
58.0
67.3
18
16
82.6
170
200
141.4
240
23
33.3
M20
UCFC217
UCFC217
85
63.0
69.6
20
18
85.7
180
208
147.1
250
23
34.1
M20
UCFC218
UCFC218
90
68.0
78.3
20
18
96.0
190
220
155.6
265
23
39.7
M20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성