Set Screw Medium Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Wide Slot -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/wstu_scm_hi_asmtab.prj},{NB=135183},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=135183},{DESCRIPTION=WSTU-SCM-200},{W=10.2},{FS=WS502},{BOD=3.937000},{BW=0.944900},{LF=RE-LUBE},{A=2.22},{A1=2.220000},{B=6.69},{B1=6.690000},{C=1.063},{C1=1.063000},{D=3.75},{D1=3.750000},{E=4.19},{E1=4.190000},{F=1-1/4},{F1=1.250000},{G=0.75},{G1=0.750000},{H=1.00},{H1=1.000000},{J=4.00},{J1=4.000000},{K=2.50},{K1=2.500000},{L=2.71},{L1=2.710000},{M=5.110 / 5.140},{M1=5.140000},{N=5.88},{N1=5.880000},{R=0.87},{R1=0.870000},{S=1.35},{S1=1.350000},{T=2.50},{T1=2.500000},{PPATH=wstu_scm_hi_templ.prj},{CAPS=5630},{CAPD=9975}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
135117
206
1
135117
WSTU-SCM-100
2.9
WS308
RE-LUBE
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
135118
207
1-3/16
135118
WSTU-SCM-103
3.9
WS308
RE-LUBE
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
135116
208
1-7/16
135116
WSTU-SCM-107
6.1
WS400
RE-LUBE
1.94
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.05
3.985 / 4.015
4.50
0.75
1.19
1.94
135120
209
1-1/2
135120
WSTU-SCM-108
6.0
WS400
RE-LUBE
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
135121
210
1-11/16
135121
WSTU-SCM-111
6.4
WS400
RE-LUBE
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
135182
210
1-3/4
135182
WSTU-SCM-112
6.4
WS400
RE-LUBE
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
135123
211
1-15/16
135123
WSTU-SCM-115
10.1
WS502
RE-LUBE
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
135183
211
2
135183
WSTU-SCM-200
10.2
WS502
RE-LUBE
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
058705
211
2
058705
WSTU-SCM-200-NL
10.2
WS502
NO-LUBE
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
135125
212
2-3/16
135125
WSTU-SCM-203
11.4
WS502
RE-LUBE
2.31
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
2.97
5.110 / 5.140
5.88
0.90
1.41
2.50
135184
212
2-1/4
135184
WSTU-SCM-204
11.2
WS502
RE-LUBE
2.31
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
2.97
5.110 / 5.140
5.88
0.90
1.41
2.50
135127
214
2-7/16
135127
WSTU-SCM-207
18.2
WS515
RE-LUBE
2.54
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.31
5.923 / 5.953
6.56
1.06
1.48
2.75
135185
214
2-1/2
135185
WSTU-SCM-208
18.0
WS515
RE-LUBE
2.54
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.31
5.923 / 5.953
6.56
1.06
1.48
2.75
135129
215
2-11/16
135129
WSTU-SCM-211
19.0
WS515
RE-LUBE
2.33
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.62
5.923 / 5.953
6.69
0.86
1.47
2.75
135130
216
2-15/16
135130
WSTU-SCM-215
21.7
WS608
RE-LUBE
2.38
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.83
6.485 / 6.515
7.25
0.88
1.50
2.75
135181
216
3
135181
WSTU-SCM-300
21.5
WS608
RE-LUBE
2.38
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.83
6.485 / 6.515
7.25
0.88
1.50
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성