J Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_j.prj},{NB=120619},{PN=120619},{BS=J-3},{BSA=J},{BORE=3},{BORE1=3.000000},{BK=3/4x3/8},{SK=3/4x3/8},{W=0.7500},{D1=0.37500},{BTQ=45.000},{A=1.13},{B=5.14},{CI=9.00},{CS=8.00},{D=7.25},{E=4.63},{F=3.18},{G=0.38},{WEIGHT=21},{BC=6.25},{NS=3},{SS=5/8x4-1/2},{NDM=0.625000},{KDM=0.527000},{ST=1620},{S=0.160},{LCO=1.41},{LC=3.22},{MCO=4.94},{MC=6.75},{LRO=3.93},{LR=5.75},{MRO=5.50},{MR=7.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120600
120600
J-1-1/2
1-1/2
3/8x3/16
3/8x3/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120601
120601
J-1-5/8
1-5/8
3/8x3/16
3/8x3/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120603
120603
J-1-3/4
1-3/4
3/8x3/16
3/8x3/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120604
120604
J-1-7/8
1-7/8
1/2x1/4
1/2x1/4
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120605
120605
J-1-15/16
1-15/16
1/2x1/4
1/2x1/4
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120606
120606
J-2
2
1/2x1/4
1/2x1/4
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120607
120607
J-2-1/8
2-1/8
1/2x1/4
1/2x1/4
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120608
120608
J-2-3/16
2-3/16
1/2x1/4
1/2x1/4
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120609
120609
J-2-1/4
2-1/4
1/2x1/4
1/2x1/4
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120610
120610
J-2-3/8
2-3/8
5/8x5/16
5/8x5/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120611
120611
J-2-7/16
2-7/16
5/8x5/16
5/8x5/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120612
120612
J-2-1/2
2-1/2
5/8x5/16
5/8x5/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120613
120613
J-2-5/8
2-5/8
5/8x5/16
5/8x5/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120614
120614
J-2-11/16
2-11/16
5/8x5/16
5/8x5/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120615
120615
J-2-3/4
2-3/4
5/8x5/16
5/8x5/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120617
120617
J-2-7/8
2-7/8
3/4x3/8
3/4x3/8
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120618
120618
J-2-15/16
2-15/16
3/4x3/8
3/4x3/8
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120619
120619
J-3
3
3/4x3/8
3/4x3/8
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120620
120620
J-3-1/8
3-1/8
3/4x3/8
3/4x3/8
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120621
120621
J-3-3/16
3-3/16
3/4x3/8
3/4x1/8
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120622
120622
J-3-1/4
3-1/4
3/4x3/8
3/4x1/8
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120623
120623
J-3-3/8
3-3/8
7/8x7/16
7/8x7/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120624
120624
J-3-7/16
3-7/16
7/8x7/16
7/8x7/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120625
120625
J-3-1/2
3-1/2
7/8x7/16
7/8x7/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
120626
120626
J-3-5/8
3-5/8
7/8x7/16
7/8x7/16
45.000
1.13
5.14
9.00
8.00
7.25
4.63
3.18
0.38
21
6.25
3
5/8x4-1/2
1620
1.41
3.22
4.94
6.75
3.93
5.75
5.50
7.31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성