FW - Double ejection
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section7/fw.prj},{NB=FW1800 M42x1.5(10)},{PARTNO=FW1800 M42x1.5},{D1=22},{D2=42},{D3=62},{D4=6.6},{D5A=16},{D5B=14.160},{D6=28.0},{D7A=30},{D7B=28.160},{D8A=42},{D8B=40.160},{D9=80},{D10A=14},{D10B=11.835},{H2=70},{H3=110},{K1=20},{K2=9.0},{K3=10},{K4=30},{K5=6},{K6=6},{L1=75},{L2=16},{L3=30},{L4=132},{L5=22},{L6=40},{L7=266},{SW1=17},{SW2=27},{FMM2=100},{D5L=38.000},{L6R=28.000},{L5R=40.000},{SW2D=32.000},{SW3=38},{SW2L=6.44},{SW2S=17.11},{SK1=2.2},{U1L=11.200},{U1S=3.600},{U1R=19.800},{U2L=15.800},{U2S=6.000},{U2R=18.000},{K4R=21.500},{PR=2.000},{STR1=6.120},{STR2=4.100},{STR3=3.390},{STRL1=8.810},{STRL2=19.680},{VV=27.230},{STR4=11.000},{STR5=6.600},{L10=6.500},{RR=31.000},{D5=M16x1.5},{H1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Thread
ⁿ/ₐ
D6
Diameter
[mm]
D7
Thread
ⁿ/ₐ
D8
Thread
ⁿ/ₐ
D9
Diameter
[mm]
D10
Thread
ⁿ/ₐ
H2
Length
[mm]
H3
Length
[mm]
K1
Length
[mm]
K2
Length
[mm]
K3
Length
[mm]
K4
Length
[mm]
K5
Length
[mm]
K6
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
FMM2
[mm]
FW1800 M32x1.5(5)
FW1800 M32x1.5
16
32
46
5.6
M12x1
20.6
M22x1.5
M32x1.5
60
M10
50
80
16
9.0
8
24
5
5
56
11
20
101
16
30
200
13
20
56
FW1800 M42x1.5(10)
FW1800 M42x1.5
22
42
62
6.6
M16x1.5
28.0
M30x1.5
M42x1.5
80
M14
70
110
20
9.0
10
30
6
6
75
16
30
132
22
40
266
17
27
100
FW1800 M52x1.5(10)
FW1800 M52x1.5
28
53
72
9.0
M20x1.5
36.0
M38x1.5
M52x1.5
90
M16
80
120
22
10.5
12
30
8
6
75
16
35
134
22
45
285
22
35
152
FW1800 M62x1.5(10)
FW1800 M62x1.5
37
63
80
9.0
M24x1.5
44.0
M48x1.5
M62x1.5
102
M20
80
120
22
10.5
12
30
8
6
80
16
40
140
22
50
300
30
44
215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성