SN - Ejector Sleeve Form S Nitrided
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 6 ( Ejector Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section6/sn.prj},{NB=SN-8x5x100},{BESTNR1=SN},{D=8},{B=5.0},{L=100},{C=50},{H=14},{T=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
C
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
SN-4x2x75
SN-4x2x75
4
2.0
75
35
8
3
SN-4x2x100
SN-4x2x100
4
2.0
100
35
8
3
SN-4x2x125
SN-4x2x125
4
2.0
125
35
8
3
SN-4x2x150
SN-4x2x150
4
2.0
150
35
8
3
SN-4x2.2x75
SN-4x2.2x75
4
2.2
75
35
8
3
SN-4x2.2x100
SN-4x2.2x100
4
2.2
100
35
8
3
SN-4x2.2x125
SN-4x2.2x125
4
2.2
125
35
8
3
SN-4x2.2x150
SN-4x2.2x150
4
2.2
150
35
8
3
SN-5x2.5x75
SN-5x2.5x75
5
2.5
75
35
10
3
SN-5x2.5x100
SN-5x2.5x100
5
2.5
100
35
10
3
SN-5x2.5x125
SN-5x2.5x125
5
2.5
125
35
10
3
SN-5x2.5x150
SN-5x2.5x150
5
2.5
150
35
10
3
SN-5x2.7x75
SN-5x2.7x75
5
2.7
75
35
10
3
SN-5x2.7x100
SN-5x2.7x100
5
2.7
100
35
10
3
SN-5x2.7x125
SN-5x2.7x125
5
2.7
125
35
10
3
SN-5x2.7x150
SN-5x2.7x150
5
2.7
150
35
10
3
SN-5x3x75
SN-5x3x75
5
3.0
75
45
10
3
SN-5x3x100
SN-5x3x100
5
3.0
100
45
10
3
SN-5x3x125
SN-5x3x125
5
3.0
125
45
10
3
SN-5x3x150
SN-5x3x150
5
3.0
150
45
10
3
SN-5x3x175
SN-5x3x175
5
3.0
175
45
10
3
SN-5x3.2x75
SN-5x3.2x75
5
3.2
75
45
10
3
SN-5x3.2x100
SN-5x3.2x100
5
3.2
100
45
10
3
SN-5x3.2x125
SN-5x3.2x125
5
3.2
125
45
10
3
SN-5x3.2x150
SN-5x3.2x150
5
3.2
150
45
10
3
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성