FH - Blade Ejector Form F Hardened
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 6 ( Ejector Components )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section6/fh.prj},{NB=FH-5.5x1.2x250},{BESTNR1=FH},{X=5.5},{Y=1.2},{L=250},{M=125},{D=6.0},{H=12},{T=5},{R=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
L
Length
[mm]
M
[mm]
D
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
R
[mm]
FH-3.5x0.8x63
FH-3.5x0.8x63
3.5
0.8
63
32
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x0.8x80
FH-3.5x0.8x80
3.5
0.8
80
40
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x0.8x100
FH-3.5x0.8x100
3.5
0.8
100
50
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x0.8x125
FH-3.5x0.8x125
3.5
0.8
125
63
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x0.8x160
FH-3.5x0.8x160
3.5
0.8
160
80
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x63
FH-3.5x1x63
3.5
1.0
63
32
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x80
FH-3.5x1x80
3.5
1.0
80
40
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x100
FH-3.5x1x100
3.5
1.0
100
50
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x125
FH-3.5x1x125
3.5
1.0
125
63
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x160
FH-3.5x1x160
3.5
1.0
160
80
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x200
FH-3.5x1x200
3.5
1.0
200
100
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1x250
FH-3.5x1x250
3.5
1.0
250
125
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1.2x80
FH-3.5x1.2x80
3.5
1.2
80
40
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1.2x100
FH-3.5x1.2x100
3.5
1.2
100
50
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1.2x125
FH-3.5x1.2x125
3.5
1.2
125
63
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1.2x160
FH-3.5x1.2x160
3.5
1.2
160
80
4.0
8
3
0.3
FH-3.5x1.2x200
FH-3.5x1.2x200
3.5
1.2
200
100
4.0
8
3
0.3
FH-3.8x0.8x63
FH-3.8x0.8x63
3.8
0.8
63
32
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x0.8x80
FH-3.8x0.8x80
3.8
0.8
80
40
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x0.8x100
FH-3.8x0.8x100
3.8
0.8
100
50
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x0.8x125
FH-3.8x0.8x125
3.8
0.8
125
63
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x0.8x160
FH-3.8x0.8x160
3.8
0.8
160
80
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x1x63
FH-3.8x1x63
3.8
1.0
63
32
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x1x80
FH-3.8x1x80
3.8
1.0
80
40
4.2
8
3
0.3
FH-3.8x1x100
FH-3.8x1x100
3.8
1.0
100
50
4.2
8
3
0.3
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성