DMK300-CM - Heavy load screw precision workbench (open type)
DM-ROBOT
screw-belt-series
dmk-cm_hvscrew_general_environment
Powered by
CAD모델 선택
{dmrobot/screw-belt-series/dmk-cm_hvscrew_general_environment/dmk300-cm_asmtad.prj},{NB=DMK300-L10S200-IV750-A2U-TCM-P7(ST00)},{MODEL=DM},{STR=K},{WC=300},{SST=C},{NOSS=1},{LEAD=10},{SS=ST},{TRIP=200},{MB=IV},{MP=750},{BRAKE=},{OSP=A},{LSP=},{LSN=2},{ST=},{MIM=U},{MAM=T},{AE=CM},{ACC=P7},{EO=},{SSP=0},{SSD1=0.0},{ST6= '300', '300:Body width 300mm'},{ST11= '', 'No:Without external oiling', '-O', 'O:With external oiling'},{ST13=''A'',''A:In motor side'',''B'',''B:In reverse motor side'',''N'',''N:No sensor''},{ST15='10','05','20','25','32'},{PPATH=dmk300-cm/assemblies/dmk300-cm_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
S
Motor shaft diameter
[mm]
LR
Motor shaft length
[mm]
LE
Boss depth
[mm]
LB
Boss diameter
[mm]
LZ
Motor mounting hole
ⁿ/ₐ
LA
PCD
[mm]
W
Motor key
[mm]
CNSORDERNO
cnsorderno
ⁿ/ₐ
DMK300-L10S200-IV750-A2U-...
DM
19.00
35.0
3.00
70.00
Φ7
90.00
6.0
DMK300-L10S200-IV750-A2U-...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성