DSR - Double swivel rings, High tensile, Class > 8
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/dsr_asmtab.prj},{NB=DSRM22_0},{REF=DSRM22},{REFOLD=DSR M22},{ROT=0},{PPATH=dsr_sbl.prj},{WLL=3 t},{SF=5},{DIA=M22 (x2.5)},{L1=33},{L2=-},{LMAXI=200},{TT=120 N.m},{S1=14},{S2=24},{A=62},{B=55},{C=60},{D=83},{E=55},{F=25},{G=107},{KG=2.44},{INFO=INFO},{V1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
LMAXI
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KG
Weight
[Kg]
DSRM8
DSRM8
0.3 t
5
M8 (x1.25)
14
-
179
6 N.m
8
16
33
30
30
38
27
14
53
0.32
DSRM10
DSRM10
0.6 t
5
M10 (x1.50)
17
50/50
179
10 N.m
8
16
33
30
30
38
27
14
53
0.32
DSRM12
DSRM12
1 t
5
M12 (x1.75)
21
50/50
179
15 N.m
8
16
33
30
30
38
27
14
53
0.32
DSRM14
DSRM14
1.3 t
5
M14 (x2)
23
-
170
30 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.83
DSRM16
DSRM16
1.6 t
5
M16 (x2)
27
110/110
170
50 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.85
DSRM18
DSRM18
2 t
5
M18 (x2.5)
27
-
170
70 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.86
DSRM20
DSRM20
2.5 t
5
M20 (x2.5)
30
110/110
170
100 N.m
8
20
45
42
45
54
38
17
76
0.91
DSRM22
DSRM22
3 t
5
M22 (x2.5)
33
-
200
120 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
107
2.44
DSRM24
DSRM24
4 t
5
M24 (x3)
36
100/100
200
160 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
107
2.45
DSRM27
DSRM27
5 t
5
M27 (x3)
40
-
200
160 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
107
2.54
DSRM30
DSRM30
6.3 t
5
M30 (x3.5)
45
100/100
200
250 N.m
14
24
62
55
60
83
55
25
107
2.66
DSR3/8
DSR3/8
1.200 LBS
5
UNC 3/8"-16
17
-
179
8 F.L
5/16"
5/8"
33
30
30
38
27
14
53
0.32
DSR1/2
DSR1/2
2.200 LBS
5
UNC 1/2"-13
21
-
179
12 F.L
5/16"
5/8"
45
42
45
38
27
17
76
0.83
DSR5/8
DSR5/8
3.800 LBS
5
UNC 5/8"-11
24
-
170
40 F.L
5/16"
20
45
42
45
54
38
17
76
0.85
DSR3/4
DSR3/4
5.500 LBS
5
UNC 3/4"-10
30
-
170
80 F.L
5/16"
20
45
42
45
54
38
17
76
0.86
DSR1
DSR1
10.000 LBS
5
UNC 1"-8
36
-
200
125 F.L
9/16"
24
62
55
60
83
55
25
107
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성