F1321 - Guiding Plate for Flat guide - DME - Mat. 1.2842, Hardened 58 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1321.prj},{NB=F1321044016},{REF=F1321044016},{DSC=Guiding plate for flat guid. 44x16 L 16},{W=44},{T=16},{H=30.4},{P1=28},{P2=8},{P3=8.0},{M=M6},{MX1=6.500},{MX2=10.500},{HX1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
W
Width W
[mm]
T
Thickness T
[mm]
H
Height H
[mm]
P1
Pitch P1
[mm]
P2
Pitch P2
[mm]
P3
Pitch P3
[mm]
M
Screw M
ⁿ/ₐ
F1321026010
F1321026010
Guiding plate for flat gu...
26
10
14.2
14
6
5.0
M4
F1321034012
F1321034012
Guiding plate for flat gu...
34
12
22.3
18
8
6.0
M5
F1321044016
F1321044016
Guiding plate for flat gu...
44
16
30.4
28
8
8.0
M6
F1321062020
F1321062020
Guiding plate for flat gu...
62
20
38.7
38
12
10.0
M8
F1321080025
F1321080025
Guiding plate for flat gu...
80
25
51.1
48
16
12.5
M10
F1321098032
F1321098032
Guiding plate for flat gu...
98
32
71.5
58
20
16.0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성