UOD Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Date Stamps & Inserts
(U) Indexable Date Stamps
Indexable Date Stamps
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/date_stamps_inserts/u_indexable/indexable_date_stamps/uod.prj},{NB=UOD16},{REF=UOD16},{REFOLD=UOD 16},{D=16},{F=11.0},{L=14},{L1=7},{M=4.0 x 0.35},{VER=4.000},{D1=16.000},{D2=10.100},{L2=2.500},{L3=6.800},{L4=13.700},{MX1=4.000},{TX1=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
F
Diameter F
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
M
Tap size - Metric
ⁿ/ₐ
UOD16
UOD16
16
11.0
14
7
4.0 x 0.35
UOD20
UOD20
20
13.2
16
8
4.0 x 0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성