AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/agm.prj},{NB=AGM563-5R0},{SIZE=56 x 3.5},{REF1=AGM563-5R},{REFOLD=AGM 56-3.5 -R},{L=56},{D=38},{D1=3.5},{D2=18},{L1=26},{AN=3},{R=0},{SN=20-35},{V1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
AN
Angle
[°]
SN
Series N
ⁿ/ₐ
AGM263-5R0
AGM263-5R0
26 x 3.5
26
38
3.5
18
26
3
20-35
AGM363-5R0
AGM363-5R0
36 x 3.5
36
38
3.5
18
26
3
20-35
AGM463-5R0
AGM463-5R0
46 x 3.5
46
38
3.5
18
26
3
20-35
AGM563-5R0
AGM563-5R0
56 x 3.5
56
38
3.5
18
26
3
20-35
AGM663-5R0
AGM663-5R0
66 x 3.5
66
38
3.5
18
26
3
20-35
AGM763-5R0
AGM763-5R0
76 x 3.5
76
38
3.5
18
26
3
20-35
AGM465R0
AGM465R0
46 x 5
46
38
5.0
18
26
3
20-35
AGM765R0
AGM765R0
76 x 5
76
38
5.0
18
26
3
20-35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성