Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/si.prj},{NB=S33M10},{REF=S33M10},{REFOLD=S 33 -10},{SIZE=33},{L=10},{L11=10},{K=1/4},{D2=3/4},{D1=1/2},{D=3/8},{PSTOL=0.001},{KM=0.2500},{D2M=0.7500},{D1M=0.5000},{DM=0.3750},{V1=58}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
[인치]
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
[인치]
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
[인치]
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.000/-0.001)
[인치]
D
Diameter d (+0.0005/-0.0000)
[인치]
S13M3
S13M3
3
3/16
3/8
3/16
3/32
S13M4
S13M4
4
3/16
3/8
3/16
3/32
S13M5
S13M5
5
3/16
3/8
3/16
3/32
S13M6
S13M6
6
3/16
3/8
3/16
3/32
S13M7
S13M7
7
3/16
3/8
3/16
3/32
S15M3
S15M3
3
3/16
12/32
7/32
1/8
S15M4
S15M4
4
3/16
12/32
7/32
1/8
S15M5
S15M5
5
3/16
12/32
7/32
1/8
S15M6
S15M6
6
3/16
12/32
7/32
1/8
S15M7
S15M7
7
3/16
12/32
7/32
1/8
S17M10
S17M10
10
3/16
7/16
1/4
5/32
S17M4
S17M4
4
3/16
7/16
1/4
5/32
S17M5
S17M5
5
3/16
7/16
1/4
5/32
S17M6
S17M6
6
3/16
7/16
1/4
5/32
S17M7
S17M7
7
3/16
7/16
1/4
5/32
S17M8
S17M8
8
3/16
7/16
1/4
5/32
S17M9
S17M9
9
3/16
7/16
1/4
5/32
S21M10
S21M10
10
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M11
S21M11
11
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M12
S21M12
12
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M4
S21M4
4
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M5
S21M5
5
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M6
S21M6
6
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M7
S21M7
7
1/4
1/2
5/16
3/16
S21M8
S21M8
8
1/4
1/2
5/16
3/16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ejector Sleeves - Conventional and Nitrided I.D.
D-M-E
24.05.2024
Ejector pins - nitrided - C Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 500°-550°C, Material ...
D-M-E
27.06.2024
Core pins - inchs - C Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
FSC Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
13.10.2020
Ejector pins - inch - nitrided - C-EX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
R02 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BE CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BT CUMSA, Material 1.7264 ...
D-M-E
04.08.2020
NZN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
YWN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
R Locating rings - DME - Standard Mat. St 37-2
D-M-E
16.04.2024
R 20 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성