Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/fk.prj},{NB=FK1-25-5200},{REF=FK1-25-5200},{REFOLD=FK 1,2-5,5 -200},{L1=200},{L11=200},{L2=100},{R1=0.5},{R2=10},{K=5},{D2=12},{D1=6.0},{A=1.2},{A1=1.2},{B=5.5},{B1=5.5},{PSTOL=0.001},{V1=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Overall Length (+2/0)
[mm]
L2
Shoulder Length (-1/-2)
[mm]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (0/-0.1)
[mm]
A
Flat Thickness a (0/-0.015)
[mm]
B
Flat Width b (0/-0.015)
[mm]
PSTOL
PS Tolerance
[mm]
FK1-03-563
FK1-03-563
63
32
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FK1-03-580
FK1-03-580
80
40
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FK1-03-5100
FK1-03-5100
100
50
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FK1-03-5125
FK1-03-5125
125
63
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FK1-03-5160
FK1-03-5160
160
80
0.3
10
3
8
4.0
1.0
3.5
0.001
FK1-23-580
FK1-23-580
80
40
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FK1-23-5100
FK1-23-5100
100
50
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FK1-23-5125
FK1-23-5125
125
63
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FK1-23-5160
FK1-23-5160
160
80
0.3
10
3
8
4.0
1.2
3.5
0.001
FK0-83-863
FK0-83-863
63
32
0.3
10
3
8
4.2
0.8
3.8
0.001
FK0-83-880
FK0-83-880
80
40
0.3
10
3
8
4.2
0.8
3.8
0.001
FK0-83-8100
FK0-83-8100
100
50
0.3
10
3
8
4.2
0.8
3.8
0.001
FK0-83-8125
FK0-83-8125
125
63
0.3
10
3
8
4.2
0.8
3.8
0.001
FK0-83-8160
FK0-83-8160
160
80
0.3
10
3
8
4.2
0.8
3.8
0.001
FK1-03-863
FK1-03-863
63
32
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FK1-03-880
FK1-03-880
80
40
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FK1-03-8100
FK1-03-8100
100
50
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FK1-03-8125
FK1-03-8125
125
63
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FK1-03-8160
FK1-03-8160
160
80
0.3
10
3
8
4.2
1.0
3.8
0.001
FK1-23-863
FK1-23-863
63
32
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FK1-23-880
FK1-23-880
80
40
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FK1-23-8100
FK1-23-8100
100
50
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FK1-23-8125
FK1-23-8125
125
63
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FK1-23-8160
FK1-23-8160
160
80
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
FK1-23-8200
FK1-23-8200
200
100
0.3
10
3
8
4.2
1.2
3.8
0.001
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성