카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ROHRflex PU - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/rrf_pu.prj},{NB=5006-17N},{ART=0289.932.016},{CODE=5006-17N},{AUS=black},{DES=Tubo fless. poliuretano 15,2x21,2 Nero (passo grosso)},{AD=21.2},{IDAD=15.2 x 21.2},{BRS=35},{BRD=75},{PS=50},{GEW=0.060},{FI=15.2},{FA=21.2},{A=3.3},{B=2.3},{SMIN=0.35},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
5006-10N
5006-10N
black
PU Flessible Pipe 8,8x13,...
13.0
8.8 x 13.0
15
40
50
0.040
5006-12N
5006-12N
black
PU Flessible Pipe 11,4x15...
15.8
11.4 x 15.8
22
55
50
0.050
5006-17N
5006-17N
black
PU Flessible Pipe 15,2x21...
21.2
15.2 x 21.2
35
75
50
0.060
5006-23N
5006-23N
black
PU Flessible Pipe 23x28,5...
28.5
22.0 x 28.5
45
100
50
0.140
5006-29N
5006-29N
black
PU Flessible Pipe 27,5x34...
34.5
27.5 x 34.5
50
120
25
0.165
5006-36N
5006-36N
black
PU Flessible Pipe 35,5x42...
42.5
35.5 x 42.5
80
150
25
0.170
5006-48N
5006-48N
black
PU Flessible Pipe 47x54,5...
54.5
47.0 x 54.5
100
190
25
0.230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성