카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ROHRflex Multi-PA 6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/rrf_m_pa_6.prj},{NB=5004-56N},{AUS=1},{AD=56},{IDAD=56.6 x 67.2},{BRS=130},{BRD=270},{PS=10},{GEW=0.460},{FI=56.6},{FA=67.2},{A=4.3},{B=2.8},{SMIN=0.45},{VERS1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
5004-56N
5004-56N
Flessible Pipe PA6 56,3x6...
56
56.6 x 67.2
130
270
10
0.460
5004-70N
5004-70N
Flessible Pipe PA6 66,5x7...
70
66.5 x 79.3
170
250
10
0.500
5004-100N
5004-100N
Flessible Pipe PA6 91x106...
95
91.0 x 106.0
225
450
10
0.950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성