카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
34 mm precision three-jaw chuck - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0168_asmtab.prj},{NB=329010},{BEST=329010},{D=34},{D1=35},{H=38.7},{AN=SWA 5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{XA=0.000},{XB=20.000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{PPATH=dk0168_schb.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
Height
[mm]
AN
Anschluss
[mm]
329000
329000
34
35
72.7
SWA 39
329010
329010
34
35
38.7
SWA 5
329020
329020
34
35
26.7
Platte 30x30x6
329030
329030
34
35
18.7
3x M2 auf Ø 16,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성