카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Form jaws with small prisms - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0104.prj},{NB=271500},{BEST=271500},{WS=Edelstahl},{LUMFANG=1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke},{SPANND=empfohlen ab 2.5 mm},{B=50},{B1=40},{D=4.5},{H=25},{H1=13.5},{H2=4},{L=14},{L1=3.9},{XH=8.000},{XJ=7.000},{XK=2.500},{XL=28.000},{XM=3.500},{XN=12.500},{XO=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
LUMFANG
Scope of delivery
ⁿ/ₐ
SPANND
Clamping diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
Distance
[mm]
H2
Distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
271500
271500
Stainless steel
1 set jaws one smooth and...
recommended from 2,5 mm
50
40
4.5
25
13.5
4
14
3.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성