카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
PRR - Flange seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Static Seals
Flange Seals
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/static_seals/flange_seals/prr_asmtab.prj},{NB=PRR 67187447 17.8 22.9 1.5 (0)},{ARTIKELNR=67187447},{D1=17.8},{D2=22.9},{NUT=0},{L1=1.5},{H1=0.8},{PPATH=prr/prr_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
VPE
Packing
ⁿ/ₐ
PRR 67186701 6.5 9.9 1
67186701
6.5
9.9
1.0
PRR 67187455 6.5 9.9 1
67187455
6.5
9.9
1.0
PRR 67159706 6.5 9.9 1
67159706
6.5
9.9
1.0
PRR 67187479 6.5 9.9 1
67187479
6.5
9.9
1.0
PRR 67159695 6.5 9.9 1
67159695
6.5
9.9
1.0
PRR 67187442 6.5 9.9 1
67187442
6.5
9.9
1.0
PRR 67186698 8.4 11.9 1
67186698
8.4
11.9
1.0
PRR 67187456 8.4 11.9 1
67187456
8.4
11.9
1.0
PRR 67159710 8.4 11.9 1
67159710
8.4
11.9
1.0
PRR 67187480 8.4 11.9 1
67187480
8.4
11.9
1.0
PRR 67159692 8.4 11.9 1
67159692
8.4
11.9
1.0
PRR 67187326 8.4 11.9 1
67187326
8.4
11.9
1.0
PRR 67186692 9.8 14.4 1.5
67186692
9.8
14.4
1.5
PRR 67187457 9.8 14.4 1.5
67187457
9.8
14.4
1.5
PRR 67159699 9.8 14.4 1.5
67159699
9.8
14.4
1.5
PRR 67187481 9.8 14.4 1.5
67187481
9.8
14.4
1.5
PRR 67159685 9.8 14.4 1.5
67159685
9.8
14.4
1.5
PRR 67187443 9.8 14.4 1.5
67187443
9.8
14.4
1.5
PRR 67186690 11.6 16.5 1....
67186690
11.6
16.5
1.5
PRR 67187458 11.6 16.5 1....
67187458
11.6
16.5
1.5
PRR 67156992 11.6 16.5 1....
67156992
11.6
16.5
1.5
PRR 67187482 11.6 16.5 1....
67187482
11.6
16.5
1.5
PRR 67187468 11.6 16.5 1....
67187468
11.6
16.5
1.5
PRR 67187469 11.6 16.5 1....
67187469
11.6
16.5
1.5
Small Pack
PRR 67197433 11.6 16.5 1....
67197433
11.6
16.5
1.5
Small Pack
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성