Nederlands
svenska
English
RLX Serie - Gas Springs
Danly
Springs
Gas Springs
Design2Tite
RLX
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/gasdruckfedern/design2tite/rlx/rlx_asmtab.prj},{NB=ORLX1000075000},{BESTNR=ORLX100007500},{T=RLX},{NK=1000},{VER1=2.000},{VER=1.000},{VERS1=1.000},{Y=6.000},{HUBX=75},{HUBMAX=75},{HUB=0},{FA=9.24},{FE=14.74},{D1=50},{D2=28},{DO=188},{DC=113},{D3=43},{D4=M8},{NDMD4=8.000},{D5=46},{D6=20},{L1=3},{L2=12.5},{L3=15.0},{L4=8},{L5=6},{L6=6.0},{RR1=2.0},{XX1=9.8},{AG=2},{VERS=1},{PPATH=rlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[daN]
HUBMAX
max. Working Stroke
[mm]
FA
Die Open Force
[kN]
FE
Die closed force
[kN]
D1
Body Diameter
[mm]
D2
Piston Rod Diameter
[mm]
DO
Die Open Length
[mm]
DC
Die closed height
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
RR1
[mm]
XX1
[mm]
AG
No. of Threads
[mm]
ORLX35001000
ORLX35001000
RLX
350
10
3.62
4.88
32
16
50
40
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35001300
ORLX35001300
RLX
350
13
3.62
4.97
32
16
56
43
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35001600
ORLX35001600
RLX
350
16
3.62
5.02
32
16
62
46
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35001900
ORLX35001900
RLX
350
19
3.62
5.07
32
16
68
49
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35002500
ORLX35002500
RLX
350
25
3.62
5.12
32
16
80
55
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35003200
ORLX35003200
RLX
350
32
3.62
5.17
32
16
94
62
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35003800
ORLX35003800
RLX
350
38
3.62
5.19
32
16
106
68
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35005000
ORLX35005000
RLX
350
50
3.62
5.22
32
16
130
80
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35006300
ORLX35006300
RLX
350
63
3.62
5.25
32
16
156
93
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35007500
ORLX35007500
RLX
350
75
3.62
5.26
32
16
180
105
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX35008000
ORLX35008000
RLX
350
80
3.62
5.27
32
16
190
110
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX350010000
ORLX350010000
RLX
350
100
3.62
5.28
32
16
230
130
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX350012500
ORLX350012500
RLX
350
125
3.62
5.29
32
16
280
155
27
M6
30
20
2
10.5
7.5
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001000
ORLX50001000
RLX
500
10
4.71
6.53
38
20
50
40
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001300
ORLX50001300
RLX
500
13
4.71
6.67
38
20
56
43
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001600
ORLX50001600
RLX
500
16
4.71
6.76
38
20
62
46
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50001900
ORLX50001900
RLX
500
19
4.71
6.83
38
20
68
49
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50002500
ORLX50002500
RLX
500
25
4.71
6.93
38
20
80
55
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50003200
ORLX50003200
RLX
500
32
4.71
7.00
38
20
94
62
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50003800
ORLX50003800
RLX
500
38
4.71
7.05
38
20
106
68
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50005000
ORLX50005000
RLX
500
50
4.71
7.10
38
20
130
80
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50006300
ORLX50006300
RLX
500
63
4.71
7.14
38
20
156
93
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50007500
ORLX50007500
RLX
500
75
4.71
7.17
38
20
180
105
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX50008000
ORLX50008000
RLX
500
80
4.71
7.18
38
20
190
110
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
ORLX500010000
ORLX500010000
RLX
500
100
4.71
7.20
38
20
230
130
33
M6
36
25
2
10.5
8.0
4
6
5.5
1.0
9.2
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성