카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
R1B - Series Standard
CY.PAG
Rodless cylinders
R1B - Series Standard
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/rodless_cylinders/r1b/r1b_asmtab.prj},{NB=R1B32/100ST(0)},{IDX=13.1},{DI=32},{AUS=00},{HUB=100},{POS=0},{A=125},{B=22.0},{C=27},{D=152},{E=90},{F=27.0},{H=2.00},{L=10.5},{M=M6},{M1=M6},{N=7},{N1=14},{P=66.5},{QXQ1=52x51},{S=36},{VS=40},{VH=36},{WS=56},{WH=52},{Z=8.0},{Q=52.0},{Q1=51},{PPATH=parts/r1b_asmtpl.prj},{CTN=84123100},{SDT=10},{PDF=Datenblatt},{HUBX=0},{HUBMIN=499},{HUBX1=[100:5700]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bill of material
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
L
Dimension L
[mm]
M
Dimension M
[mm]
M1
Dimension M1
[mm]
N
Dimension N
[mm]
N1
Dimension N1
[mm]
P
Dimension P
[mm]
QXQ1
Dimension QxQ1
[mm]
S
Dimension S
[mm]
VS
Dimension VS
[mm]
VH
Dimension VH
[mm]
WS
Dimension WS
[mm]
WH
Dimension WH
[mm]
Z
Dimension Z
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
SDT
Delivery time in days
ⁿ/ₐ
R1B16/100ST
R1B16
R1B16/100ST
16
65
15.5
15
69
36
16.5
M5
1.00
5.5
M4
M3
7
7
36.5
24.5x25
22
18
18
27
27
4.5
84123100
10
R1B25/100ST
R1B25
R1B25/100ST
25
100
21.0
23
111
65
25.0
G1/8
2.00
8.5
M5
M5
10
12
52.5
36x36
33
27
27
40
40
6.5
84123100
10
R1B32/100ST
R1B32
R1B32/100ST
32
125
22.0
27
152
90
27.0
G1/4
2.00
10.5
M6
M6
7
14
66.5
52x51
36
40
36
56
52
8.0
84123100
10
R1B40/100ST
R1B40
R1B40/100ST
40
150
44.0
30
152
90
27.0
G1/4
6.75
15.0
M6
M6
10
17
80.0
58.5x59
36
54
54
69
72
9.0
84123100
10
R1B50/100ST
R1B50
R1B50/100ST
50
175
42.0
33
200
110
27.0
G1/4
0.50
11.7
M6
M6
6
18
88.0
77x78
56
70
70
80
80
4.0
84123100
10
R1B63/100ST
R1B63
R1B63/100ST
63
215
47.5
50
235
155
36.0
G3/8
1.50
25.0
M8
M8
15
18
123.0
102x102
50
78
78
106
106
14.5
84123100
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성