카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
ISO 6432 Mini-Cylinders - Stainless Steel Ø16-25
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Stainless Steel Cylinders
Stainless Steel Cylinders ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/stainless_steel_cylinders/cylinders_inox_iso_6432/iso_6432_inox_asmtab.prj},{NB=C4M016S0001CST(0)},{SER=C4M},{DI=016},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR6=},{VAR7=},{VAR8=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{RA2=},{FA2=},{REA=},{DINO=16},{BNDM=16},{BP=1.50},{KKNDM=6},{KKP=1.00},{FOOT=16.1},{DI2=12-16},{DI3=12-16},{PPATH=iso_6432_inox_asmtpl.prj},{OCDI=16},{A=6},{B=M16x1},{C=19},{CH=5},{D1=17.27},{D3=18},{EE=M5},{F=16},{G3=53},{K=22},{KK=M6x1},{L=18},{P=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
OLDCODE
Old code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
ØC
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D3
[mm]
E
ØE
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G3
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
C4M016S0001CST
CDE16/01
C4M
016
S
6
M16x1
19
5
12
17.27
18
6
M5
16
82
53
53
22
M6x1
18
9
4.5
C4M020S0001CST
CDE20/01
C4M
020
S
8
M22x1.5
27
7
16
21.27
25.5
8
1/8"G
20
95
111
67
24
M8x1.25
20
12
8
C4M025S0001CST
CDE25/01
C4M
025
S
10
M22x1.5
30
9
16
26.5
28.5
8
1/8"G
22
104
118
68
28
M10x1.25
22
12
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성