카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
WRC 27/20 - Rail
cpc Europa
Linear Guide
Wide 4-Row Ball Bearing Linear Guide
WRC 27/20 Standard Linear guide wide 27/20
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/wide_4_row_ball_bearing/wrc_27_20/wrc_27_20_rail.prj},{NB=WRC27/20-N-40-5.75-34.25-RAIL},{SIZE=27/20},{RT=},{RL=40},{PA=},{P1=5.75},{AG=N},{W1=42},{H1=18.5},{P=60},{P3=24},{DXDXG1=7.5x4.5x5.3},{D=7.5},{DD=4.5},{G1=5.3},{MXG3=M5x7.5},{NDM=5.000},{G3=7.5},{RW=5259}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
MXG3
Mxg3
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
WRC27/20-N-40-5.75-34.25-...
WRC
27/20
42
18.5
60
24
7.5x4.5x5.3
M5x7.5
5259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성