카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
HRC 35 ML-R - Linear guide
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 35
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_35/hrc_mlr_asmtab.prj},{NB=HRC35ML-R-B1-VC-N-136.6L-9-47.6-(68.3-0-0-0)},{RT=},{SIZE=35},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=136.6},{PA=},{P1=9},{AG=N},{POS1=68.3},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=55},{W2=18.0},{W1=34},{H1=32.0},{P=80},{DXDXG1=14x9x12},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=12.0},{W=70},{L=136.6},{L1=111.6},{H2=47.4},{P1X=72},{P2X=50},{P22=25},{P3=72},{MXG2=M8x13},{NDM=8.000},{G2=13.0},{M1=-},{T=14},{N1=M6x10},{NDM1=6.000},{N1L=10.0},{N2=M6x7},{NDM2=6},{N2L=7.0},{N3=P5},{NDM3=5},{E=12},{S1=15.0},{S2=22.0},{S3=25.1},{S4=25.8},{C=54.7},{C0=106.5},{MR0=2185},{MP0=1755},{MY0=1755},{BW=1800},{RW=6790},{VERS=5},{PPATH=../parts/hrc_mlr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
P22
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
HRC35ML-R-B1-VC-N-136.6L-...
HRC35ML-R
35
47.600
55
18.0
34
32.0
80
14x9x12
70
136.6
111.6
47.4
72
50
25
72
M8x13
14
M6x10
M6x7
P5
12
15.0
22.0
25.1
25.8
6790
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성