피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Typ 20 S - Hygiene-Kompaktheizkörper
COSMO
Heizung
heizkoerper
Kompaktheizkörper
Kompaktheizkörper profiliert Hyigene
Powered by
CAD모델 선택
{cosmo/heizung/heizkoerper/kompaktheizkoerper/kompaktheizkoerper_profiliert_hyigene/hygiene_kompaktheizkoerper_typ_20_s.prj},{NB= CN20S50240},{KBN=CN20S50240},{INFOWWW=Website},{ATTR1=Flachheizkörper},{ATTR2=4xG1/2\"IG},{ATTR3=Flachheizkörper},{ATTR4=},{ATTR5=ohne Abdeckung},{ATTR6=},{ATTR7=Hygieneausführung, mit Profiil},{ATTR8=Hygiene},{DESCRIPTION=Flachheizkörper},{ATTR9=},{ATTR10=},{ATTR11=verkehrsweiß},{ATTR12=},{ATTR13=46,45},{ATTR14=F1E2005024000000},{ATTR15=COSMO},{ATTR16=500},{ATTR17=},{ATTR18=2400},{ATTR19=},{ATTR20=Wandmontage},{ATTR21=446},{ATTR22=9016},{ATTR23=},{ATTR24=H},{ATTR25=105},{ATTR26=20 S},{ATTR27=Stahlblech},{ATTR28=1111},{ATTR29=1739},{ATTR30=},{ATTR31=10},{X=100.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
KBN
ⁿ/ₐ
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
ⁿ/ₐ
ATTR2
Anschluss
ⁿ/ₐ
ATTR3
Artikel-Gruppe
ⁿ/ₐ
ATTR5
Ausführung der Abdeckung
ⁿ/ₐ
ATTR7
Bauform
ⁿ/ₐ
ATTR8
Baureihe/Produktserie
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Benennung
ⁿ/ₐ
ATTR11
Farbe
ⁿ/ₐ
ATTR13
Gewicht
[kg]
ATTR14
Hersteller-Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ATTR15
Herstellername
ⁿ/ₐ
ATTR16
Höhe
[mm]
ATTR18
Länge
[mm]
ATTR20
Montageart
ⁿ/ₐ
ATTR21
Nabenabstand
[mm]
ATTR22
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
ATTR24
Suchkategorie
ⁿ/ₐ
ATTR25
Tiefe
[mm]
ATTR26
Typ
ⁿ/ₐ
ATTR27
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ATTR28
Wärmeleistung(55/45-20°C)
[W]
ATTR29
Wärmeleistung(70/55-20°C)
[W]
ATTR31
max.Betriebsdruck
[bar]
Flachheizkörper CN20S3026...
CN20S30260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
31,35
F1E2003026000000
COSMO
300
2600
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
799
1246
10
Flachheizkörper CN20S4030...
CN20S40300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
46,83
F1E2004030000000
COSMO
400
3000
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
1161
1815
10
Flachheizkörper CN20S9022...
CN20S90220
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
75,03
F1E2009022000000
COSMO
900
2200
Wandmontage
846
9016
H
105
20 S
Stahlblech
1635
2567
10
Flachheizkörper CN20S9024...
CN20S90240
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
81,74
F1E2009024000000
COSMO
900
2400
Wandmontage
846
9016
H
105
20 S
Stahlblech
1784
2800
10
Flachheizkörper CN20S9026...
CN20S90260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
88,45
F1E2009026000000
COSMO
900
2600
Wandmontage
846
9016
H
105
20 S
Stahlblech
1933
3034
10
Flachheizkörper CN20S3028...
CN20S30280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
33,67
F1E2003028000000
COSMO
300
2800
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
860
1342
10
Flachheizkörper CN20S3030...
CN20S30300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
35,99
F1E2003030000000
COSMO
300
3000
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
922
1438
10
Flachheizkörper CN20S4026...
CN20S40260
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
40,75
F1E2004026000000
COSMO
400
2600
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
1006
1573
10
Flachheizkörper CN20S4028...
CN20S40280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
43,78
F1E2004028000000
COSMO
400
2800
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
1084
1694
10
Flachheizkörper CN20S9028...
CN20S90280
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
95,16
F1E2009028000000
COSMO
900
2800
Wandmontage
846
9016
H
105
20 S
Stahlblech
2082
3267
10
Flachheizkörper CN20S9030...
CN20S90300
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
101,87
F1E2009030000000
COSMO
900
3000
Wandmontage
846
9016
H
105
20 S
Stahlblech
2230
3501
10
Flachheizkörper CN20S3012...
CN20S30120
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
14,89
F1E2003012000000
COSMO
300
1200
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
369
575
10
Flachheizkörper CN20S3013...
CN20S30132
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
16,28
F1E2003013200000
COSMO
300
1320
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
406
633
10
Flachheizkörper CN20S3014...
CN20S30140
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
17,27
F1E2003014000000
COSMO
300
1400
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
430
671
10
Flachheizkörper CN20S3016...
CN20S30160
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
19,59
F1E2003016000000
COSMO
300
1600
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
492
767
10
Flachheizkörper CN20S3080
CN20S3080
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
10,18
F1E2003008000000
COSMO
300
800
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
246
384
10
Flachheizkörper CN20S3092
CN20S3092
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
11,64
F1E2003009200000
COSMO
300
920
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
283
441
10
Flachheizkörper CN20S3010...
CN20S30100
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
12,56
F1E2003010000000
COSMO
300
1000
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
307
479
10
Flachheizkörper CN20S3011...
CN20S30112
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
13,96
F1E2003011200000
COSMO
300
1120
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
344
537
10
Flachheizkörper CN20S4040
CN20S4040
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
6,99
F1E2004004000000
COSMO
400
400
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
155
242
10
Flachheizkörper CN20S4052
CN20S4052
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
8,82
F1E2004005200000
COSMO
400
520
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
201
315
10
Flachheizkörper CN20S4060
CN20S4060
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
10,03
F1E2004006000000
COSMO
400
600
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
232
363
10
Flachheizkörper CN20S4072
CN20S4072
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
11,86
F1E2004007200000
COSMO
400
720
Wandmontage
346
9016
H
105
20 S
Stahlblech
279
436
10
Flachheizkörper CN20S3018...
CN20S30180
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
22,08
F1E2003018000000
COSMO
300
1800
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
553
863
10
Flachheizkörper CN20S3020...
CN20S30200
Flachheizkörper
4xG1/2"IG
Flachheizkörper
ohne Abdeckung
Hygieneausführung, mit Pr...
Hygiene
Flachheizkörper
verkehrsweiß
24,4
F1E2003020000000
COSMO
300
2000
Wandmontage
246
9016
H
105
20 S
Stahlblech
614
959
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성