GHG 744 - Terminal box for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Terminal Enclosures
Terminal boxes in molded plastic
Ex terminal box GHG 74
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/d_terminal_enclosures/d_2_terminal_box/d_2_4_terminal_box/terminal_box_744_asmtab.prj},{NB=GHG7440101R0005},{IDNR=GHG7440101R0005},{NBALG=GHG7440101R0005},{LOD=1},{NT=Terminal box GHG 744 for Zone 1/21},{T1=<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP6*},{T2=BVS 12 ATEX E 118 X},{T3=IECEx BVS 12.0071X},{T4=-20 °C up to +40 °C},{T5=up to 690 V AC / DC},{T6=Ex-e},{T10=IP66},{T11=without drilling},{T12=up to 25 mm²},{T13=glass-fibre reinforced polyester},{T14=1.5},{T15=black},{T16=without drilling, terminals: 1 x 4 mm² , screw terminals, PE-rail: 1 x 7x2x4 mm²},{VERS=1},{PPATH=assemblies/d_2_4_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T6
Application
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands/ thread
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
[kg]
T15
Colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
GHG7440101R0005
GHG7440101R0005
Terminal box GHG 744 for ...
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/T...
BVS 12 ATEX E 118 X
IECEx BVS 12.0071X
-20 °C up to +40 °C
up to 690 V AC / DC
Ex-e
IP66
without drilling
up to 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
1.5
black
without drilling, termina...
GHG7440102R0028
GHG7440102R0028
Terminal box GHG 744 for ...
<Ex> II 2 G Ex e IIC T4/T...
BVS 12 ATEX E 118 X
IECEx BVS 12.0071X
-20 °C up to +40 °C
up to 690 V AC / DC
Ex-e
IP66
3 x M40 cable gland, 2 x ...
up to 25 mm²
glass-fibre reinforced po...
1.5
black
3 x M40 cable gland, 2 x ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성