Fig. 28 - "Stand-Off" Hanger & Restrainer for CPVC Plastic Pipe - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/28.prj},{NB=28-1_GLV},{PS=1.00000000},{PS1=1},{PSMM=25},{FINISH=Pre-Galvanized},{A=3.37500000},{AMM=85.7},{B=2.12500000},{BMM=54.0},{C=3.37500000},{CMM=85.7},{AWT=21},{AWTKG=9.5},{LOD=},{E=1.495},{L=2.750},{LX=0.313},{D=1.315},{DX=0.313},{R1=1.250},{R2=0.209},{G=1.000},{T=0.048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
28-3/4 GLV
28-3/4 GLV
3/4
20
Pre-Galvanized
3 1/8
79.4
2
50.8
3 1/8
79.4
18
8.1
28-1 GLV
28-1 GLV
1
25
Pre-Galvanized
3 3/8
85.7
2 1/8
54.0
3 3/8
85.7
21
9.5
28-1 1/4 GLV
28-1 1/4 GLV
1 1/4
32
Pre-Galvanized
3 5/8
92.1
2 3/8
60.3
3 5/8
92.1
23
10.4
28-1 1/2 GLV
28-1 1/2 GLV
1 1/2
40
Pre-Galvanized
4 1/8
104.8
2 3/4
69.8
4 1/8
104.8
31
14.0
28-2 GLV
28-2 GLV
2
50
Pre-Galvanized
4 1/2
114.3
2 3/4
69.8
4 1/2
114.3
34
15.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성