YSR-XXK4-XESE-XXXX-EN - Safety
CONTRINEX
Safety
RFID sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/safety/rfid_sensors/ysr_xxk4_xese_xxxx_en.prj},{NB=YSR-22K4-TESE-C050},{ORDERNO=605-000-761},{TYPE=YSR-22K4-TESE-C050},{PT=RFID sensor},{SL=Cat. 4, PL e, SIL 3},{H=36 x 26 x 13},{R=0},{HS=0},{HT=0},{OR=0},{P=0},{RT=0},{SV=24 VDC ± 10 %},{TR=-25...+70},{ER=IP 67, IP 6K9K},{SW=0},{BG=0},{NOC=0},{PTSL=RFID sensor, Cat. 4, PL e, SIL 3},{CEPDF=Conformity_YSR-%23%23%23%23-%23%23%23%23-%23%23%23%23.pdf},{A=RFID teachable},{SAO=8},{SAR=18},{NOF=2 x OSSD},{CT=PVC, 5 m, 4 wire},{SSD=8 - 18},{SCD=YSM_YSR_wiring-diagrams-with-T-distributor.pdf},{WG=211},{ECCN=85365000},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=1670.000},{OMPDF=YSR_Manual_EN.pdf},{HSX=1532.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
SL
Safety level
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
PTSL
Product type + Safety level
ⁿ/ₐ
A
Actuation
ⁿ/ₐ
SAO
Safe switch on distance
[mm]
SAR
Safe switch off distance
[mm]
NOF
Number of outputs
ⁿ/ₐ
CT
Connection type
ⁿ/ₐ
SSD
Safe switch distance Sao-Sar
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
YSR-22K4-RESE-C050
605-000-760
YSR-22K4-RESE-C050
RFID sensor
Cat. 4, PL e, SIL 3
36 x 26 x 13
24 VDC ± 10 %
-25...+70
IP 67, IP 6K9K
RFID sensor, Cat. 4, PL e...
RFID random
8
18
2 x OSSD
PVC, 5 m, 4 wire
8 - 18
211
85365000
YES
YES
YSR-22K4-TESE-C050
605-000-761
YSR-22K4-TESE-C050
RFID sensor
Cat. 4, PL e, SIL 3
36 x 26 x 13
24 VDC ± 10 %
-25...+70
IP 67, IP 6K9K
RFID sensor, Cat. 4, PL e...
RFID teachable
8
18
2 x OSSD
PVC, 5 m, 4 wire
8 - 18
211
85365000
YES
YES
YSR-22K4-RESE-P012
605-000-762
YSR-22K4-RESE-P012
RFID sensor
Cat. 4, PL e, SIL 3
36 x 26 x 13
24 VDC ± 10 %
-25...+70
IP 67, IP 6K9K
RFID sensor, Cat. 4, PL e...
RFID random
8
18
2 x OSSD
PVC, 0.15 m + M12 8-pin
8 - 18
16
85365000
YES
YES
YSR-22K4-TESE-P012
605-000-763
YSR-22K4-TESE-P012
RFID sensor
Cat. 4, PL e, SIL 3
36 x 26 x 13
24 VDC ± 10 %
-25...+70
IP 67, IP 6K9K
RFID sensor, Cat. 4, PL e...
RFID teachable
8
18
2 x OSSD
PVC, 0.15 m + M12 8-pin
8 - 18
16
85365000
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성