DW-AX-519-M18 - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
Analog output
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/analog_output/dw_ax_519_m18.prj},{NB=DW-AS-519-M18-002},{ORDERNO=320-120-491},{TYPE=DW-AS-519-M18-002},{PR=Analog output},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M18},{OD=0...20},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=Analog},{OP=Voltage/Current},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M18, Non-embeddable},{PO=Analog, Voltage/Current},{SFM=0},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_509_519.pdf},{WG=64.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-AD-519-M18
320-120-490
DW-AD-519-M18
Analog output
Extra Distance - Series 5...
M18
0...20
PUR, 2 m, 4 wire
Non-embeddable
Analog
Voltage/Current
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M18, Non-embeddable
Analog, Voltage/Current
Chrome-plated brass
117.0
85365019
YES
YES
DW-AS-519-M18-002
320-120-491
DW-AS-519-M18-002
Analog output
Extra Distance - Series 5...
M18
0...20
M12 4-pin
Non-embeddable
Analog
Voltage/Current
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M18, Non-embeddable
Analog, Voltage/Current
Chrome-plated brass
64.0
85365019
YES
YES
DW-AD-519-M18-120
320-120-492
DW-AD-519-M18-120
Analog output
Extra Distance - Series 5...
M18
0...20
PUR, 2 m, 4 wire
Non-embeddable
Analog
Voltage/Current
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M18, Non-embeddable
Analog, Voltage/Current
Chrome-plated brass
107.0
85365019
YES
YES
DW-AS-519-M18-120
320-120-493
DW-AS-519-M18-120
Analog output
Extra Distance - Series 5...
M18
0...20
M12 4-pin
Non-embeddable
Analog
Voltage/Current
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M18, Non-embeddable
Analog, Voltage/Current
Chrome-plated brass
53.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성