카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
XS X-Tra Soft Flat - Made In The USA X-Tra Soft Flat Tread Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/xs_asmtab.prj},{NB=XS0525112},{PN=XS0525112},{DIA=5},{WIDTH=2},{CAP=500},{HUB=2-3/16},{BORE=1-3/16},{BEARING=3/4},{WEIGHT=1-1/8},{ROLLER=Delrin},{BT=Standard},{PN1=XS0520019},{PN2=0425112},{Z1=1},{R=51},{D=5.000},{W=2.000},{H=2.188},{ID=1.188},{IDB=0.625},{ROLL=42},{PPATH=xs_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
ⁿ/ₐ
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
XS0305108
XS0305108
3
1-1/4
200
1-1/2
1-1/16
1/2
5/16
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS03X5108
XS03X5108
3-1/2
1-1/4
250
1-1/2
1-1/16
1/2
5/16
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0405108
XS0405108
4
1-1/4
300
1-1/2
1-1/16
1/2
3/8
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0425112
XS0425112
4
2
400
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0420112
XS0420112
4
2
400
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Roller Bearing
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0422808
XS0422808
4
2
400
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Precision Ball
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0505108
XS0505108
5
1-1/4
325
1-1/2
1-1/16
1/2
3/4
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0525112
XS0525112
5
2
500
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/8
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0520112
XS0520112
5
2
500
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/8
Roller Bearing
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0522808
XS0522808
5
2
500
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/8
Precision Ball
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0605108
XS0605108
6
1-1/4
325
1-1/2
1-1/16
1/2
3/4
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0625112
XS0625112
6
2
600
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/8
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0620112
XS0620112
6
2
600
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/8
Roller Bearing
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0622808
XS0622808
6
2
600
2-7/16
1-9/16
1/2
1-3/8
Precision Ball
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0825112
XS0825112
8
2
675
2-3/16
1-3/16
3/4
2-3/8
Delrin
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0820112
XS0820112
8
2
675
2-3/16
1-3/16
3/4
2-3/8
Roller Bearing
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
XS0822808
XS0822808
8
2
675
2-7/16
1-9/16
1/2
2-3/8
Precision Ball
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성