CHVN - Radial fan
Colasit
Radial fans
Powered by
CAD모델 선택
{colasit/radialventilator/chvn.prj},{NB=CHVN630DALG0},{ORDERNR=CHVN630DALG0},{KS=},{VMIN=},{VMAX=},{PSTATMIN=},{PSTATMAX=},{MATGE=},{MATLR=},{GTOT=},{NMINBETRIEB=},{NMAXBETRIEB=},{V=},{PSTAT=},{TBETRIEB=},{NETZFREQ=},{EXSCHUTZ=},{EXZI=},{EXZA=},{EXFREI=},{EXTROPFEN=},{LPABSTAND=},{LP=},{PWELLE=},{PANTRIEB=},{NBETRIEB=},{PDYN=},{PTOT=},{ETAMECH=},{MTYP=},{MHERST=},{MPOL=},{MBG=},{MBGBZ=},{MBF=},{MN1=},{MP1=},{MN2=},{MP2=},{MNMAX=},{MFREQMAX=},{MBFREQ=},{MNENNFREQ=},{MI=},{MU=},{MPTC=},{MEX=},{MGG=},{MTK=},{MIK=},{MSA=},{MEFFKL=},{META=},{MCOSPHI=},{MWELLE=},{MDRTG=},{MM=},{VMINABS=},{MBFREQMIN=},{MBFREQMAX=},{RANZ=},{RTYP=},{RSCHEIBEMOT=},{RBUCHSEMOT=},{RSCHEIBEVENT=},{RBUCHSEVENT=},{RWELLEVENT=},{RLAENGE=},{RACHSABSTAND=},{SGIT=},{KOE=},{MABD=},{SPS=},{MS=},{REV=},{VSP=},{DIV=},{NMAX20=},{GVENTI=},{ETASYS=},{ETAOPT=},{NERP=},{N=},{PELOPT=},{VOPT=},{PSTATOPT=},{NOPT=},{JLR=},{DLR=},{TMAX=},{TMAXNMAX=},{LWA=},{LW263=},{LW2125=},{LW2250=},{LW2500=},{LW21000=},{LW22000=},{LW24000=},{LW28000=},{LW463=},{LW4125=},{LW4250=},{LW4500=},{LW41000=},{LW42000=},{LW44000=},{LW48000=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNR
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
NENN
Size
ⁿ/ₐ
AT
Drive
ⁿ/ₐ
DG
Direction of rotation
ⁿ/ₐ
SG
Case orientation
[°]
EINTRITT
Inlet connection
ⁿ/ₐ
EINTRITTDIM
Inlet-diameter
[mm]
AUSTRITT
Outlet connection
ⁿ/ₐ
AUSTRITTDIM
Outlet-diameter
[mm]
SCHWD
Vibration absorber
ⁿ/ₐ
SCHWDANZ
Number of vibration absorbers
[Stk]
ATEX
ⁿ/ₐ
ECLASS
eCl@ss
ⁿ/ₐ
CHVN315DALG0
CHVN315DALG0
CHVN
315
DA
LG
0
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DALG45
CHVN315DALG45
CHVN
315
DA
LG
45
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DALG90
CHVN315DALG90
CHVN
315
DA
LG
90
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DALG135
CHVN315DALG135
CHVN
315
DA
LG
135
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DALG270
CHVN315DALG270
CHVN
315
DA
LG
270
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DALG315
CHVN315DALG315
CHVN
315
DA
LG
315
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DARD0
CHVN315DARD0
CHVN
315
DA
RD
0
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DARD45
CHVN315DARD45
CHVN
315
DA
RD
45
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DARD90
CHVN315DARD90
CHVN
315
DA
RD
90
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DARD135
CHVN315DARD135
CHVN
315
DA
RD
135
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DARD270
CHVN315DARD270
CHVN
315
DA
RD
270
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315DARD315
CHVN315DARD315
CHVN
315
DA
RD
315
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KALG0
CHVN315KALG0
CHVN
315
KA
LG
0
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KALG45
CHVN315KALG45
CHVN
315
KA
LG
45
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KALG90
CHVN315KALG90
CHVN
315
KA
LG
90
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KALG135
CHVN315KALG135
CHVN
315
KA
LG
135
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KALG270
CHVN315KALG270
CHVN
315
KA
LG
270
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KALG315
CHVN315KALG315
CHVN
315
KA
LG
315
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KARD0
CHVN315KARD0
CHVN
315
KA
RD
0
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KARD45
CHVN315KARD45
CHVN
315
KA
RD
45
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KARD90
CHVN315KARD90
CHVN
315
KA
RD
90
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KARD135
CHVN315KARD135
CHVN
315
KA
RD
135
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KARD270
CHVN315KARD270
CHVN
315
KA
RD
270
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN315KARD315
CHVN315KARD315
CHVN
315
KA
RD
315
Zarge
315
Flansch
188x424
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
CHVN355DALG0
CHVN355DALG0
CHVN
355
DA
LG
0
Zarge
355
Flansch
224x488
D40/H40/M8
6
Ja
22-41-09-90, 22-41-09-07
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성