AP25 - Reducer
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap2520-20reducer.prj},{NB=AP153050},{SHA256=vnvBXz8IO6FqnQIewJT5cCIqnNkyyNO8kf09YiWJCZE=},{INAME=ap153050},{NAME=ap153050},{NNCUSTOM=AP25},{NTCUSTOM=Reducer},{NBCUSTOM=AP153050},{LINACUSTOM=AP153050},{STEPFILE=AP153050},{PNGFILE=AP25},{DWGFILE=AP25},{CODE=AP153050},{TYPE=AP25 06 10},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=10},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=37.0},{L1IN=1.457},{G=15.2},{GOZ=.536},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP151030
AP151030
AP25 04 06
Brass Nickel Plated
4
6
9
.354
33.5
1.319
5.6
.198
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP151040
AP151040
AP25 04 08
Brass Nickel Plated
4
8
9
.354
33.5
1.319
9.7
.342
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP153010
AP153010
AP25 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12
.472
36.0
1.417
8.5
.300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP153040
AP153040
AP25 06 08
Brass Nickel Plated
6
8
12
.472
35.5
1.398
10
.353
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP153050
AP153050
AP25 06 10
Brass Nickel Plated
6
10
12
.472
37.0
1.457
15.2
.536
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP154030
AP154030
AP25 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14
.551
40.0
1.575
12
.423
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP154050
AP154050
AP25 08 10
Brass Nickel Plated
8
10
14
.551
37.5
1.476
13.2
.466
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP154060
AP154060
AP25 08 12
Brass Nickel Plated
8
12
14
.551
39.5
1.555
20.7
.730
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP155060
AP155060
AP25 10 12
Brass Nickel Plated
10
12
16
.630
42.0
1.654
17.6
.621
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP155070
AP155070
AP25 10 14
Brass Nickel Plated
10
14
16
.630
42.0
1.654
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP156070
AP156070
AP25 12 14
Brass Nickel Plated
12
14
19
.748
43.5
1.713
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성