카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZSP-EG - 이경 유니언 T
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_eg.prj},{NB=ZSP-EG8-6},{MODEL=ZSP-EG8-6},{Q1=8},{Q2=6},{C1=13.8},{C2=11.8},{C3=14.5},{C4=12.5},{B1=18.1},{B2=17.0},{L2=22.20},{L3=44.4},{E=3.2},{N1=9},{N2=18},{L1=22.3},{F=15.1},{ECS=9.5},{W=14},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
Q1
적용 튜브 외경
[mm]
Q2
적용 튜브 외경
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZSP-EG6-4
ZSP-EG6-4
6
4
11.8
9.9
13.0
13.0
17.0
14.9
20.05
40.1
3.2
8
16
19.5
13.5
4.1
11
ZSP-EG8-6
ZSP-EG8-6
8
6
13.8
11.8
14.5
12.5
18.1
17.0
22.20
44.4
3.2
9
18
22.3
15.1
9.5
14
ZSP-E10-8
ZSP-E10-8
10
8
16.8
13.8
17.5
14.5
20.2
18.1
25.20
50.4
4.2
12
24
24.9
18.2
18.5
23
ZSP-E12-10
ZSP-E12-10
12
10
19.8
16.8
21.0
17.5
23.4
20.2
28.40
56.8
4.2
14
28
28.0
21.7
29.5
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성