您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
NPV2
CKD
流體控制元件
夾斷閥
氣動式自動夾斷閥 NPV2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/other_fl_cont_val/npv2/npv2.prj},{NB=NPV2-50A-N},{MODEL=NPV2},{PS=50A},{M=N},{A=50},{B=90},{C=155},{D=171.0},{E=170},{F=20},{G=120},{H=4},{J=55},{K=82},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
NPV2-25A-N
NPV2
25A
25
63
125
161.0
160
18
90
4
43
66
NPV2-40A-N
NPV2
40A
40
75
140
161.0
160
20
105
4
49
75
NPV2-50A-N
NPV2
50A
50
90
155
171.0
170
20
120
4
55
82
NPV2-65A-N
NPV2
65A
65
109
175
186.5
185
22
140
4
63
94
NPV2-80A-N
NPV2
80A
80
121
185
231.5
230
22
150
8
78
97
NPV2-100A-N
NPV2
100A
98
147
210
286.5
285
24
175
8
89
111
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表