카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SSD2 - Clevis bracket type (CB)
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-복동/편로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/ssd2_cb.prj},{NB=SSD2-32- CB},{BORE=32},{INFOTEXT=Product Info },{A=6.6},{AB=13},{AC=4.5},{C=20},{CA=-},{CB=18.2},{CC=14},{CD=10},{D=5},{E=45},{F=30},{G=M6x16},{H=-},{MR=10},{SD=34.0},{UB=36},{I=41.6},{WEIGHT=159},{N=34.000},{FONT=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MR
[mm]
SD
[mm]
UB
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
SSD2-12- CB
SSD2-CB-12
12
4.5
-
-
14
12
5.2
7
5
4
25
20
M4x12
C1.5
-
15.5
10
28
SSD2-16- CB
SSD2-CB-16
16
4.5
-
-
15
15
6.6
8
5
5
29
21
M4x12
C2
-
20.0
12
43
SSD2-20- CB
SSD2-CB-20
20
6.5
-
-
18
20
8.2
12
8
5
36
27
M6x16
C4
-
25.5
16
84
SSD2-25- CB
SSD2-CB-25
25
6.5
-
-
20
24
10.2
14
10
5
40
30
M6x16
C5
-
28.0
20
110
SSD2-32- CB
SSD2-CB-32
32
6.6
13
4.5
20
-
18.2
14
10
5
45
30
M6x16
-
10
34.0
36
159
SSD2-40- CB
SSD2-CB-40
40
6.6
14
5
22
-
18.2
14
10
6
52
32
M6x16
-
10
40.0
36
207
SSD2-50- CB
SSD2-CB-50
50
9.0
16
6
28
-
22.2
20
14
7
64
42
M8x20
-
14
50.0
44
420
SSD2-63- CB
SSD2-CB-63
63
11.0
18
7
30
-
22.2
20
14
8
77
44
M10x25
-
14
60.0
44
605
SSD2-80- CB
SSD2-CB-80
80
13.5
23
9
38
-
28.2
27
18
10
98
56
M12x40
-
18
77.0
56
1222
SSD2-100- CB
SSD2-CB-100
100
13.5
20
12
45
-
32.2
31
22
13
117
67
M12x40
-
22
94.0
64
2031
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성