카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SCM-R
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-R - 복동 스트로크 조정형(인입)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-r/scm_r_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-R-00-32D-25-25-T0H-R (0)},{BORE=32},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{GR=19},{J=18},{LL=73},{MC=36},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{N=2},{QA=12},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=140.0},{XF=40},{RA=10},{RB=20},{RC=27.0},{RI=4},{RF=3.0},{RG=5},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{PX=25.5},{GBX=25.0},{P1XX=25.6},{P2X=27.6},{P3X=16.5},{GDX=5.5},{GCX=2.5},{TYPE=SCM-R},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{INFOTEXT=Product Info },{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{KK=M10 x 1.25},{MA=11},{MD=M8},{RE=M8},{LX=(stroke length/3) + 19},{PTX=(30°)},{MS=00},{PTT=},{STROKE=25},{ASR=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CUS
쿠션
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
[mm]
QA
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크+ASR
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
RCPLUS
RC+ASR
[mm]
RC
[mm]
RE
ⁿ/ₐ
RI
[mm]
RFPLUS
RF+ASR
[mm]
RF
[mm]
RG
[mm]
BB
B
[mm]
BD
D
[mm]
S
[mm]
LPLUS
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
GB
[mm]
FA
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
GD
[mm]
GC
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
PT
P 테트라
[°]
SCM-R-00-20D-25-25-T0H-R
SCM-R
20
D: 양측 고무 쿠션 부착
18
13
15.5
26
M4 깊이 6.5
Rc1/8
19
12
M8
96
71
11
24
M5
8
6
4.0
2
12
14.0
5
17
178.5
128.5
35
8
16
47.5
22.5
M6
4
27.5
2.5
4
-
-
-
-
-
19.5
23
-
4
7
3.5
2.5
-
-
-
-
SCM-R-00-25D-25-25-T0H-R
SCM-R
25
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
31
M5 깊이 6.5
Rc1/8
19
14
M10 x 1.25
96
71
11
29
M6
10
8
5.0
2
12
16.5
6
18
191.0
141.0
40
10
20
55.0
30.0
M8
4
31.0
6.0
5
-
-
-
-
-
22
24.4
-
3
8
4.5
1.5
-
-
-
-
SCM-R-00-32D-25-25-T0H-R
SCM-R
32
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
38
M5 깊이 7.5
Rc1/8
19
18
M10 x 1.25
98
73
11
36
M8
12
10
5.5
2
12
20.0
6
18
190.0
140.0
40
10
20
52.0
27.0
M8
4
28.0
3.0
5
-
-
-
-
-
25.5
25
-
4
9
5.5
2.5
-
-
-
-
SCM-R-00-40D-25-25-T0H-R
SCM-R
40
D: 양측 고무 쿠션 부착
30
22
27.0
47
M6 깊이 12
Rc1/8
20
25
M14 x 1.5
104
79
12
44
M10
16
14
6.0
2
13
26.0
8
20
219.0
169.0
50
18
32
65.0
40.0
M12 x 1.5
5
28.0
3.0
6
-
-
-
-
-
30
25.7
-
6
11
7.5
4.5
-
-
-
-
SCM-R-00-50D-25-25-T0H-R
SCM-R
50
D: 양측 고무 쿠션 부착
35
27
32.0
58
M8 깊이 16
Rc1/4
25
30
M18 x 1.5
118
93
13
55
M12
20
17
8.0
2
15
32.0
11
23
248.0
198.0
58
20
37
72.0
47.0
M16 x 1.5
7
28.0
3.0
8
-
-
-
-
-
35.5
26.2
-
8
12
9
7
-
-
-
-
SCM-R-00-63D-25-25-T0H-R
SCM-R
63
D: 양측 고무 쿠션 부착
35
27
32.0
72
M10 깊이 16
Rc1/4
25
32
M18 x 1.5
118
93
13
69
M14
20
17
8.0
2
15
38.0
11
23
248.0
198.0
58
20
37
72.0
47.0
M16 x 1.5
7
28.0
3.0
10
-
-
-
-
-
42.5
26.5
-
8
12
9
7
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성