GB/T3882-1995-ub - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric looking collars-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb3882-1995-ub.prj},{NB=Rolling bearings UB204 GB/T3882-1995},{IDNR=},{CODE=UB204},{D=20.000},{DD=47.000},{B=25.000},{S=7.000},{S1=18.000},{C=14.000},{CA=3.700},{CB=2.000},{G=5.000},{DS=M6X0.75},{M=6.000},{P=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CODE
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
G
[mm]
DS
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Rolling bearings UB201 GB...
UB201
12.000
40.000
22.000
6.000
16.000
12.000
3.400
2.000
4.500
M5X0.8
5.000
0.800
Rolling bearings UB202 GB...
UB202
15.000
40.000
22.000
6.000
16.000
12.000
3.400
2.000
4.500
M5X0.8
5.000
0.800
Rolling bearings UB203 GB...
UB203
17.000
40.000
22.000
6.000
16.000
12.000
3.400
2.000
4.500
M5X0.8
5.000
0.800
Rolling bearings UB204 GB...
UB204
20.000
47.000
25.000
7.000
18.000
14.000
3.700
2.000
5.000
M6X0.75
6.000
0.750
Rolling bearings UB205 GB...
UB205
25.000
52.000
27.000
7.500
19.500
15.000
3.900
2.500
5.500
M6X0.75
6.000
0.750
Rolling bearings UB206 GB...
UB206
30.000
62.000
30.000
8.000
22.000
16.000
5.000
2.500
6.000
M6X0.75
6.000
0.750
Rolling bearings UB207 GB...
UB207
35.000
72.000
32.000
8.500
23.500
17.000
5.700
3.000
6.000
M8X1
8.000
1.000
Rolling bearings UB208 GB...
UB208
40.000
80.000
34.000
9.000
25.000
18.000
6.200
3.000
7.000
M8X1
8.000
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성