피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9121.3-2000 PN25 T - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
XIANGXIU
gb9121.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xiangxiu/gb9121.3-2000/pn2.5mpa/gb9121.3-2000pn2.5mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 T GB/T9121.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=26.000},{B=120.000},{BII=114.000},{E=6.000},{D=156.000},{B1=116.000},{B1II=110},{F=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B1II
[mm]
F
[mm]
Flanges DN10-PN25 T GB/T9...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
34.000
35.000
23.000
24.000
4.000
3.000
14.000
21.000
18.000
3.000
41.000
18.000
15
12.000
Flanges DN15-PN25 T GB/T9...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
39.000
40.000
28.000
29.000
4.000
3.000
14.000
25.000
22.000
3.000
46.000
22.000
19
12.000
Flanges DN20-PN25 T GB/T9...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
50.000
51.000
35.000
36.000
4.000
3.000
16.000
31.000
29.000
4.000
56.000
27.500
26
14.000
Flanges DN25-PN25 T GB/T9...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
57.000
58.000
42.000
43.000
4.000
3.000
16.000
38.000
36.000
4.000
65.000
34.500
33
14.000
Flanges DN32-PN25 T GB/T9...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
65.000
66.000
50.000
51.000
4.000
3.000
18.000
47.000
42.000
5.000
76.000
43.500
39
14.000
Flanges DN40-PN25 T GB/T9...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
75.000
76.000
60.000
61.000
4.000
3.000
18.000
53.000
50.000
5.000
84.000
49.500
46
14.000
Flanges DN50-PN25 T GB/T9...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
87.000
88.000
72.000
73.000
4.000
3.000
20.000
65.000
62.000
5.000
99.000
61.500
59
16.000
Flanges DN65-PN25 T GB/T9...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
109.000
110.000
94.000
95.000
4.000
3.000
22.000
81.000
81.000
6.000
118.000
77.500
78
16.000
Flanges DN80-PN25 T GB/T9...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
120.000
121.000
105.000
106.000
4.000
3.000
24.000
94.000
94.000
6.000
132.000
90.500
91
18.000
Flanges DN100-PN25 T GB/T...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
149.000
150.000
128.000
129.000
4.500
3.500
26.000
120.000
114.000
6.000
156.000
116.000
110
20.000
Flanges DN125-PN25 T GB/T...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
175.000
176.000
154.000
155.000
4.500
3.500
28.000
145.000
139.000
6.000
184.000
141.500
135
22.000
Flanges DN150-PN25 T GB/T...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
203.000
204.000
182.000
183.000
4.500
3.500
30.000
174.000
165.000
6.000
211.000
170.500
161
24.000
Flanges DN200-PN25 T GB/T...
200
219.100
219.000
360.000
310.000
26.000
12.000
M24
259.000
260.000
238.000
239.000
4.500
3.500
32.000
226.000
226.000
6.000
274.000
221.500
222
26.000
Flanges DN250-PN25 T GB/T...
250
273.000
273.000
425.000
370.000
30.000
12.000
M27
312.000
313.000
291.000
292.000
4.500
3.500
35.000
281.000
281.000
8.000
330.000
276.500
276
26.000
Flanges DN300-PN25 T GB/T...
300
323.900
325.000
485.000
430.000
30.000
16.000
M27
363.000
364.000
342.000
343.000
4.500
3.500
38.000
333.000
334.000
8.000
389.000
327.500
328
28.000
Flanges DN350-PN25 T GB/T...
350
355.600
377.000
555.000
490.000
33.000
16.000
M30
421.000
422.000
394.000
395.000
5.000
4.000
42.000
365.000
386.000
8.000
448.000
359.500
381
32.000
Flanges DN400-PN25 T GB/T...
400
406.400
426.000
620.000
550.000
36.000
16.000
M33
473.000
474.000
446.000
447.000
5.000
4.000
46.000
416.000
435.000
8.000
503.000
411.000
430
34.000
Flanges DN450-PN25 T GB/T...
450
457.000
480.000
670.000
600.000
36.000
20.000
M33
523.000
524.000
496.000
497.000
5.000
4.000
50.000
467.000
490.000
8.000
548.000
462.000
485
36.000
Flanges DN500-PN25 T GB/T...
500
508.000
530.000
730.000
660.000
36.000
20.000
M33
575.000
576.000
548.000
549.000
5.000
4.000
56.000
519.000
541.000
8.000
609.000
513.500
535
38.000
Flanges DN600-PN25 T GB/T...
600
610.000
630.000
845.000
770.000
39.000
20.000
M36
675.000
676.000
648.000
649.000
5.000
4.000
68.000
622.000
642.000
8.000
720.000
616.500
636
40.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성