GB808-88 - Small hexagon thin nuts-Fine pictch thred
Chinese Manufacturers
TIEBAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/tiebao/gb808-88.prj},{NB=Nuts GB 808 M12X1},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.000},{E=18.900},{EMIN=18.900},{M=3.000},{MMAX=3.000},{MMIN=2.600},{S=17.000},{SMAX=17.000},{SMIN=16.730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
Nuts GB 808 M4X0.5
M4
4.000
0.500
7.660
7.660
1.700
1.700
1.300
7.000
7.000
6.780
Nuts GB 808 M5X0.5
M5
5.000
0.500
8.790
8.790
1.700
1.700
1.300
8.000
8.000
7.780
Nuts GB 808 M6X0.75
M6
6.000
0.750
11.050
11.050
2.400
2.400
2.000
10.000
10.000
9.780
Nuts GB 808 M8X1
M8
8.000
1.000
13.250
13.250
3.000
3.000
2.600
12.000
12.000
11.730
Nuts GB 808 M8X0.75
M8
8.000
0.750
13.250
13.250
2.400
2.400
2.000
12.000
12.000
11.730
Nuts GB 808 M10X1
M10
10.000
1.000
15.510
15.510
3.000
3.000
2.600
14.000
14.000
13.730
Nuts GB 808 M10X0.75
M10
10.000
0.750
15.510
15.510
2.400
2.400
2.000
14.000
14.000
13.730
Nuts GB 808 M12X1.25
M12
12.000
1.250
18.900
18.900
3.740
3.740
3.260
17.000
17.000
16.730
Nuts GB 808 M12X1
M12
12.000
1.000
18.900
18.900
3.000
3.000
2.600
17.000
17.000
16.730
Nuts GB 808 M14X1
M14
14.000
1.000
21.100
21.100
3.200
3.200
2.800
19.000
19.000
18.670
Nuts GB 808 M16X1.5
M16
16.000
1.500
24.490
24.490
4.240
4.240
3.760
22.000
22.000
21.670
Nuts GB 808 M16X1
M16
16.000
1.000
24.490
24.490
3.200
3.200
2.800
22.000
22.000
21.670
Nuts GB 808 M18X1.5
M18
18.000
1.500
26.750
26.750
4.240
4.240
3.760
24.000
24.000
23.160
Nuts GB 808 M18X1
M18
18.000
1.000
26.750
26.750
3.440
3.440
2.960
24.000
24.000
23.160
Nuts GB 808 M20X1
M20
20.000
1.000
30.140
30.140
3.740
3.740
3.260
27.000
27.000
26.160
Nuts GB 808 M22X1
M22
22.000
1.000
33.530
33.530
3.740
3.740
3.260
30.000
30.000
29.160
Nuts GB 808 M24X1.5
M24
24.000
1.500
35.720
35.720
4.240
4.240
3.760
32.000
32.000
31.000
Nuts GB 808 M24X1
M24
24.000
1.000
35.720
35.720
3.740
3.740
3.260
32.000
32.000
31.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성