GB/T 9118.1-2000 PN50 RF - Loose hubbed steel pipe flangs with welding neck collar with raised face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.1-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn5.0mpa/gb9118.1-2000pn5.0mpa.prj},{NB=flanges DN100-PN50 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=255.000},{K=200.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{D=157.500},{C=32.000},{H=48.000},{NN=146.000},{B=117.000},{R=11.000},{L1=150.000},{L2=75.000},{PPATH=gb9118.1-2000pn5.0mparf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
Dia. of hermetic
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
MIN
[mm]
R
or R2
[mm]
L1
I dn>=350 esur
[mm]
L2
II dn>=350 esur
[mm]
flanges DN15-PN50 RF GB/T...
15
21.300
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
35.000
14.500
22.000
38.000
23.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN20-PN50 RF GB/T...
20
26.900
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
43.000
16.000
25.000
48.000
28.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN25-PN50 RF GB/T...
25
33.700
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
51.000
17.500
27.000
54.000
35.000
3.000
100.000
50.000
flanges DN32-PN50 RF GB/T...
32
42.400
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
63.500
19.500
27.000
64.000
43.500
5.000
100.000
50.000
flanges DN40-PN50 RF GB/T...
40
48.300
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
73.000
21.000
30.000
70.000
50.000
6.000
100.000
50.000
flanges DN50-PN50 RF GB/T...
50
60.300
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
92.000
22.500
33.000
84.000
62.500
8.000
150.000
65.000
flanges DN65-PN50 RF GB/T...
65
73.000
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
105.000
25.500
38.000
100.000
75.500
8.000
150.000
65.000
flanges DN80-PN50 RF GB/T...
80
88.900
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
127.000
29.000
43.000
118.000
91.500
10.000
150.000
65.000
flanges DN100-PN50 RF GB/...
100
114.300
255.000
200.000
22.000
8.000
M20
157.500
32.000
48.000
146.000
117.000
11.000
150.000
75.000
flanges DN125-PN50 RF GB/...
125
141.300
280.000
235.000
22.000
8.000
M20
186.000
35.000
51.000
178.000
144.500
11.000
200.000
75.000
flanges DN150-PN50 RF GB/...
150
168.300
320.000
270.000
22.000
12.000
M20
216.000
37.000
52.000
206.000
171.500
13.000
200.000
90.000
flanges DN200-PN50 RF GB/...
200
219.100
380.000
330.000
26.000
12.000
M24
270.000
41.500
62.000
260.000
222.000
13.000
200.000
100.000
flanges DN250-PN50 RF GB/...
250
273.000
445.000
387.500
29.500
16.000
M27
324.000
48.000
95.000
321.000
277.500
13.000
250.000
125.000
flanges DN300-PN50 RF GB/...
300
323.900
520.000
451.000
32.500
16.000
M30
381.000
51.000
102.000
375.000
328.000
13.000
250.000
150.000
flanges DN350-PN50 RF GB/...
350
355.600
585.000
514.500
32.500
20.000
M30
413.000
54.000
111.000
426.000
360.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN400-PN50 RF GB/...
400
406.400
650.000
571.500
35.500
20.000
M33
470.000
57.500
121.000
483.000
411.000
13.000
300.000
200.000
flanges DN450-PN50 RF GB/...
450
457.000
710.000
628.500
35.500
24.000
M33
533.500
60.500
130.000
533.000
462.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN500-PN50 RF GB/...
500
508.000
775.000
686.000
35.500
24.000
M33
584.500
63.500
140.000
587.000
514.500
13.000
300.000
200.000
flanges DN600-PN50 RF GB/...
600
610.000
915.000
813.000
42.000
24.000
M39
692.500
70.000
152.000
702.000
616.000
13.000
300.000
200.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성