GB 83-88 - Square set screws with long dog point and rounded end
Chinese Manufacturers
NDF
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ndf/gb83-88.prj},{NB=Screws GB 83 M12 X 55},{IDNR=},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.250},{DP=8.500},{DPMAX=8.500},{DPMIN=8.140},{E=14.700},{EMIN=14.700},{K=13.000},{KMIN=12.780},{KMAX=13.220},{C=3.000},{R=0.600},{RMIN=0.600},{Z=6.300},{ZMAX=6.300},{ZMIN=6.000},{RE=11.900},{S=12.000},{SMIN=11.730},{SMAX=12.000},{L=55.000},{LMIN=54.050},{LMAX=55.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GUIGE
Thread specification
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
DP
[mm]
DPMAX
[mm]
DPMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
K
Nominal
[mm]
KMIN
[mm]
KMAX
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
Z
[mm]
ZMAX
[mm]
ZMIN
[mm]
RE
[mm]
S
Nominal
[mm]
SMIN
[mm]
SMAX
[mm]
L
Nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Screws GB 83 M8 X 16
M8
8.000
0.750
5.500
5.500
5.200
9.700
9.700
9.000
8.820
9.180
2.000
0.400
0.400
4.300
4.300
4.000
7.700
8.000
7.780
8.000
16.000
15.650
16.350
Screws GB 83 M8 X 20
M8
8.000
0.750
5.500
5.500
5.200
9.700
9.700
9.000
8.820
9.180
2.000
0.400
0.400
4.300
4.300
4.000
7.700
8.000
7.780
8.000
20.000
19.580
20.420
Screws GB 83 M8 X 25
M8
8.000
0.750
5.500
5.500
5.200
9.700
9.700
9.000
8.820
9.180
2.000
0.400
0.400
4.300
4.300
4.000
7.700
8.000
7.780
8.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 83 M8 X 30
M8
8.000
0.750
5.500
5.500
5.200
9.700
9.700
9.000
8.820
9.180
2.000
0.400
0.400
4.300
4.300
4.000
7.700
8.000
7.780
8.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 83 M8 X 35
M8
8.000
0.750
5.500
5.500
5.200
9.700
9.700
9.000
8.820
9.180
2.000
0.400
0.400
4.300
4.300
4.000
7.700
8.000
7.780
8.000
35.000
34.500
35.500
Screws GB 83 M8 X 40
M8
8.000
0.750
5.500
5.500
5.200
9.700
9.700
9.000
8.820
9.180
2.000
0.400
0.400
4.300
4.300
4.000
7.700
8.000
7.780
8.000
40.000
39.500
40.500
Screws GB 83 M10 X 20
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
20.000
19.580
20.420
Screws GB 83 M10 X 25
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 83 M10 X 30
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 83 M10 X 35
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
35.000
34.500
35.500
Screws GB 83 M10 X 40
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
40.000
39.500
40.500
Screws GB 83 M10 X 45
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
45.000
44.500
45.500
Screws GB 83 M10 X 50
M10
10.000
1.000
7.000
7.000
6.640
12.200
12.200
11.000
10.780
11.220
3.000
0.500
0.500
5.300
5.300
5.000
9.800
10.000
9.780
10.000
50.000
49.500
50.500
Screws GB 83 M12 X 25
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
25.000
24.580
25.420
Screws GB 83 M12 X 30
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 83 M12 X 35
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
35.000
34.500
35.500
Screws GB 83 M12 X 40
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
40.000
39.500
40.500
Screws GB 83 M12 X 45
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
45.000
44.500
45.500
Screws GB 83 M12 X 50
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
50.000
49.500
50.500
Screws GB 83 M12 X 55
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
55.000
54.050
55.950
Screws GB 83 M12 X 60
M12
12.000
1.250
8.500
8.500
8.140
14.700
14.700
13.000
12.780
13.220
3.000
0.600
0.600
6.300
6.300
6.000
11.900
12.000
11.730
12.000
60.000
59.050
60.950
Screws GB 83 M16 X 30
M16
16.000
1.500
12.000
12.000
11.570
20.900
20.900
18.000
17.780
18.220
4.000
0.600
0.600
8.360
8.360
8.000
16.800
17.000
16.730
17.000
30.000
29.580
30.420
Screws GB 83 M16 X 35
M16
16.000
1.500
12.000
12.000
11.570
20.900
20.900
18.000
17.780
18.220
4.000
0.600
0.600
8.360
8.360
8.000
16.800
17.000
16.730
17.000
35.000
34.500
35.500
Screws GB 83 M16 X 40
M16
16.000
1.500
12.000
12.000
11.570
20.900
20.900
18.000
17.780
18.220
4.000
0.600
0.600
8.360
8.360
8.000
16.800
17.000
16.730
17.000
40.000
39.500
40.500
Screws GB 83 M16 X 45
M16
16.000
1.500
12.000
12.000
11.570
20.900
20.900
18.000
17.780
18.220
4.000
0.600
0.600
8.360
8.360
8.000
16.800
17.000
16.730
17.000
45.000
44.500
45.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성