GB/T 9116.1-2000 PN50 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn5.0mpa/gb9116.1-2000pn5.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=157.5},{F=2},{C=32.0},{H=48},{NN=146},{R=0},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN15-PN50 RF GB/T...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
2
14.5
22
38
0
22.0
Flanges DN20-PN50 RF GB/T...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
2
16.0
25
48
0
28.0
Flanges DN25-PN50 RF GB/T...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
2
17.5
27
54
0
34.5
Flanges DN32-PN50 RF GB/T...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
2
19.5
27
64
0
43.5
Flanges DN40-PN50 RF GB/T...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
2
21.0
30
70
0
49.5
Flanges DN50-PN50 RF GB/T...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
2
22.5
33
84
0
62.0
Flanges DN65-PN50 RF GB/T...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
2
25.5
38
100
0
74.5
Flanges DN80-PN50 RF GB/T...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
2
29.0
43
118
0
90.5
Flanges DN100-PN50 RF GB/...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
157.5
2
32.0
48
146
0
116.0
Flanges DN125-PN50 RF GB/...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
186.0
2
35.0
51
178
0
143.5
Flanges DN150-PN50 RF GB/...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
216.0
2
37.0
52
206
0
170.5
Flanges DN200-PN50 RF GB/...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
270.0
2
41.5
62
260
0
221.5
Flanges DN250-PN50 RF GB/...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
324.0
2
48.0
67
321
0
276.0
Flanges DN300-PN50 RF GB/...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
381.0
2
51.0
73
375
10
327.0
Flanges DN350-PN50 RF GB/...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
413.0
2
54.0
76
426
10
359.0
Flanges DN400-PN50 RF GB/...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
470.0
2
57.5
83
483
10
410.5
Flanges DN450-PN50 RF GB/...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
533.5
2
60.5
89
533
10
462.0
Flanges DN500-PN50 RF GB/...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
584.5
2
63.5
95
587
10
513.0
Flanges DN600-PN50 RF GB/...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
692.5
2
70.0
104
702
10
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성