GB/T 9116.1-2000 PN110 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn11.0mpa/gb9116.1-2000pn11.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=275},{K=216.0},{L=26.0},{N=8},{M=M24},{D=157.5},{F=7},{C=38.5},{H=54},{NN=152},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN15-PN110 RF GB/...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
7
14.5
22
38
22.0
Flanges DN20-PN110 RF GB/...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
7
16.0
25
48
28.0
Flanges DN25-PN110 RF GB/...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
7
17.5
27
54
34.5
Flanges DN32-PN110 RF GB/...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
7
21.0
29
64
43.5
Flanges DN40-PN110 RF GB/...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
7
22.5
32
70
49.5
Flanges DN50-PN110 RF GB/...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
7
25.5
37
84
62.0
Flanges DN65-PN110 RF GB/...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
7
29.0
41
100
74.5
Flanges DN80-PN110 RF GB/...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
7
32.0
46
117
90.5
Flanges DN100-PN110 RF GB...
100
114.3
275
216.0
26.0
8
M24
157.5
7
38.5
54
152
116.0
Flanges DN125-PN110 RF GB...
125
141.3
330
267.0
29.5
8
M27
186.0
7
44.5
60
189
143.5
Flanges DN150-PN110 RF GB...
150
168.3
355
292.0
29.5
12
M27
216.0
7
48.0
67
222
171.0
Flanges DN200-PN110 RF GB...
200
219.1
420
349.0
32.5
12
M30
270.0
7
55.5
76
273
221.5
Flanges DN250-PN110 RF GB...
250
273.0
510
432.0
35.5
16
M33
324.0
7
63.5
86
343
276.0
Flanges DN300-PN110 RF GB...
300
323.9
560
489.0
35.5
20
M33
381.0
7
67.0
92
400
327.0
Flanges DN350-PN110 RF GB...
350
355.6
605
527.0
39.0
20
M36
413.0
7
70.0
94
432
359.0
Flanges DN400-PN110 RF GB...
400
406.4
685
603.0
42.0
20
M39
470.0
7
76.5
106
495
410.5
Flanges DN450-PN110 RF GB...
450
457.0
745
654.0
45.0
20
M42
533.5
7
83.0
117
546
462.0
Flanges DN500-PN110 RF GB...
500
508.0
815
724.0
45.0
24
M42
584.5
7
89.0
127
610
513.0
Flanges DN600-PN110 RF GB...
600
610.0
940
838.0
51.0
24
M48
692.5
7
102.0
140
718
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성