GB/T 9113.2-2000 PN160 M - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn16.0mpa/gb9113.2-2000pn16.0mpamale.prj},{NB=GB/T9113.2-2000 50PN16.0MPa(M)},{IDNR=},{DN=50},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{NN=96},{R=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2-2000 10PN16.0M...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
24
40
4
GB/T9113.2-2000 15PN16.0M...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
26
45
4
GB/T9113.2-2000 20PN16.0M...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
30
50
4
GB/T9113.2-2000 25PN16.0M...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
32
61
4
GB/T9113.2-2000 32PN16.0M...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
34
68
4
GB/T9113.2-2000 40PN16.0M...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
36
82
4
GB/T9113.2-2000 50PN16.0M...
50
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
38
96
4
GB/T9113.2-2000 65PN16.0M...
65
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
42
113
5
GB/T9113.2-2000 80PN16.0M...
80
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
46
128
5
GB/T9113.2-2000 100PN16.0...
100
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
52
150
5
GB/T9113.2-2000 125PN16.0...
125
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
56
184
6
GB/T9113.2-2000 150PN16.0...
150
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
62
224
6
GB/T9113.2-2000 200PN16.0...
200
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
66
288
8
GB/T9113.2-2000 250PN16.0...
250
515
430
42
12
M39
345
312
313
4.5
3.5
76
346
8
GB/T9113.2-2000 300PN16.0...
300
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
88
414
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성