GB/T 9113.1-2000 PN10 FF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn1.0mpa/gb9113.1-2000pn1.0mpaff.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN1.0MPa(FF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=395},{K=350},{L=22},{N=12},{M=M20},{D=319},{F=2},{C=26},{NN=298},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
DD=Capital d
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
screw thread standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
NN=Capital n
[mm]
R
[mm]
GB/T9113.1 10PN1.0MPa(FF)
10
90
60
14
4
M12
41
2
14
28
3
GB/T9113.1 15PN1.0MPa(FF)
15
95
65
14
4
M12
46
2
14
32
3
GB/T9113.1 20PN1.0MPa(FF)
20
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
4
GB/T9113.1 25PN1.0MPa(FF)
25
115
85
14
4
M12
65
2
16
50
4
GB/T9113.1 32PN1.0MPa(FF)
32
140
100
18
4
M16
76
2
18
60
5
GB/T9113.1 40PN1.0MPa(FF)
40
150
110
18
4
M16
84
2
18
70
5
GB/T9113.1 50PN1.0MPa(FF)
50
165
125
18
4
M16
99
2
20
84
5
GB/T9113.1 65PN1.0MPa(FF)
65
185
145
18
4
M16
118
2
20
104
6
GB/T9113.1 80PN1.0MPa(FF)
80
200
160
18
8
M16
132
2
20
120
6
GB/T9113.1 100PN1.0MPa(FF...
100
220
180
18
8
M16
156
2
22
140
6
GB/T9113.1 125PN1.0MPa(FF...
125
250
210
18
8
M16
184
2
22
170
6
GB/T9113.1 150PN1.0MPa(FF...
150
285
240
22
8
M20
211
2
24
190
8
GB/T9113.1 200PN1.0MPa(FF...
200
340
295
22
8
M20
266
2
24
246
8
GB/T9113.1 250PN1.0MPa(FF...
250
395
350
22
12
M20
319
2
26
298
10
GB/T9113.1 300PN1.0MPa(FF...
300
445
400
22
12
M20
370
2
26
348
10
GB/T9113.1 350PN1.0MPa(FF...
350
505
460
22
16
M20
429
2
26
408
10
GB/T9113.1 400PN1.0MPa(FF...
400
565
515
26
16
M24
480
2
26
456
10
GB/T9113.1 450PN1.0MPa(FF...
450
615
565
26
20
M24
530
2
28
502
12
GB/T9113.1 500PN1.0MPa(FF...
500
670
620
26
20
M24
582
2
28
559
12
GB/T9113.1 600PN1.0MPa(FF...
600
780
725
30
20
M27
682
2
34
658
12
GB/T9113.1 700PN1.0MPa(FF...
700
895
840
30
24
M27
794
5
34
772
12
GB/T9113.1 800PN1.0MPa(FF...
800
1015
950
33
24
M30
901
5
36
876
12
GB/T9113.1 900PN1.0MPa(FF...
900
1115
1050
33
28
M30
1001
5
38
976
12
GB/T9113.1 1000PN1.0MPa(F...
1000
1230
1160
36
28
M33
1112
5
38
1080
12
GB/T9113.1 1200PN1.0MPa(F...
1200
1455
1380
39
32
M36
1328
5
44
1292
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성